Instrumentering för hållbar och effektiv ammoniakframställning
Optimera dina processer samtidigt som du skyddar personalen, anläggningen och miljön
Inledning
Processinstrumentering för ammoniakframställning
Processinstrumenteringen är avgörande för att säkerställa säker framställning av grön ammoniak. Genom att tillhandahålla exakta realtidsdata för kritiska parametrar går det att hantera vissa utmaningar, såsom överhettning, övertryck, föroreningar eller läckor på rätt sätt.
Parametrar
Fokusera på nyckelprocessparametrar
Förhindra överhettning
Identifiera hotspots i reaktorn och möjliggör exakt temperaturreglering genom att förlita dig på säker och tillförlitlig temperaturmätning.
Övervakning av gasens sammansättning hjälper till att förbättra hela anläggningens prestanda och effektivitet. Genom att använda Ramanspektroskopi säkerställer du tillförlitliga och kvantitativa mätningar av kemikaliesammansättningar.
Temperaturmätning med flera mätpunkter för ökat skydd mot överhettning
Flera termoelement placeras strategiskt längs katalysatorbädden för att detektera onormala temperaturtoppar eller gradienter. Temperaturgivaren iTHERM med flera mätpunkter har flera fördelar, som t.ex.:
3D-sensordistribuering med oändligt antal layouter för önskad processövervakningskonfiguration
Hög grad av anpassning tack vare en modulär produktdesign för enklare installation, processintegrering och underhåll
Uppfyller kraven för olika skyddstyper för användning på ställen med explosiv atmosfär för enkel processintegrering
Reaktorn är främsta fokus för övertrycksskydd i och med den exotermiska reaktionen och potentialen för okontrollerade förhållanden. Den smarta trycktransmittern Cerabar PMP71B kan hjälpa till att förhindra övertryck i hjärtat av Haber-Bosch-processen.
En robust konstruktion och verifierings- och övervakningsfunktioner med Heartbeat Technology detekterar oönskade avvikelser
Minska systematiska fel tack vare felfri SIL-driftsättning och instrumentstyrd proof-testing
Trådlös styrning av enheten i processområdet med SmartBlue-appen
Förlita dig på Endress+Hausers syrgasanalysator för att bibehålla effektiviteten i katalysatorn
Syrgas kan vara riktigt problematiskt när det gäller katalysatorförgiftning. Även spår av syrgas kan orsaka oåterkalleliga skador. Med en syrgasanalysator som OXY5500 går det att övervaka föroreningar i matargas noggrant. Systemet erbjuder:
Dämpningsteknik (QF) för tillförlitlig optisk mätning med snabba svarstider
Utmärkt stabilitet över tid och enkel drift
Liten optisk sensor utan membran eller kemikalier som behöver fyllas på
Gör ammoniakframställningen lönsam genom att använda Ramanspektroskopi
Den mest kritiska mätningen är förhållandet mellan väte och kväve mellan syntesreaktorn och kompressorn i återvinningsflödet. Genom att bibehålla korrekt förhållande kan man säkerställa att maximal mängd ammoniak genereras vid varje passering. Vår analysator Raman Rxn5 erbjuder:
En robust, kompakt konstruktion med minimala driftkrav, ingen provtransport och inga förbrukningsartiklar
Integrerad mätning för ökad säkerhet för operatören samt snabba svarstider
Upp till fyra kanaler tillgängliga och fiberoptiklängder på upp till 150 m
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .