Säkerhet vid gruvdrift är av allra högsta vikt. Konsekvenserna av långvarig exponering för vissa ämnen, för att inte nämna risken för incidenter, kan vara mycket allvarliga för medarbetare, miljön, samhället och rent ekonomiskt. Att balansera avgörande säkerhetsåtgärder och konkurrenstryck kan vara mycket tufft för gruvdriftsansvariga. Övervakningen kan dessutom försvåras genom svåra arbetsförhållanden. I Endress+Hausers sortiment finns lösningar för ökad säkerhet vid gruvarbeten med optimal drifteffektivitet.
Viktiga fakta
7,751
injuries caused by accidents
were recorded in 2018 by the members of the International Council on Mining & Metals

Förbättrad lagerövervakning
Effektiv lagerhantering är lika relevant inom gruvindustrin som i alla andra industrier. Men övervakning av farliga ämnen som kemikalier, explosiva ämnen eller syror när de förvaras, transporteras och används i produktionen är en krävande uppgift. Mätning av flera parametrar som nivå, flöde, tryck och temperatur är viktigt för att kunna detektera eventuella förluster och svinn.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett omfattande sortiment som täcker flera parametrar.
- Övervaka alla kritiska parametrar för att förhindra förluster
- Minska riskerna för inkonsekvenser som kan orsakas av olika gränssnitt
- Effektivisera mättekniken för att minska kostnader

Tillförlitlig fjärrövervakning
Att övervaka farliga processer noga och att samtidigt skydda sina medarbetare mot risker är en svår uppgift.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett brett utbud av digitala sensorer och kommunikationsenheter för att ge möjlighet till tillförlitlig fjärrstyrning av kritiska parametrar, minska risker för medarbetare och samtidigt bibehålla produktionseffektiviteten.
- Använd tillförlitliga kommunikationsprotokoll som WirelessHart
- Upptäck potentialen hos IIoT-lösningen Netilion
- Optimera underhåll med självdiagnostiken Heartbeat Technology

Ökad funktionssäkerhet
Automation kan vara en stor fördel i den konkurrensdrivna, globala gruvindustrin. Men för att automatiserade processer ska fungera på ett tillförlitligt sätt krävs pålitlig och noggrann instrumentering.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett omfattande sortiment av SIL-instrument (säkerhetsintegritetsnivå) som täcker alla kritiska mätuppgifter.
- Integrera fältinstrument som kan användas i säkerhetsinstrumenterade systemzoner (SIS) enligt definitioner av HAZOP
- Uppfyll riktlinjerna för IEC 61511
- Upptäck fördelarna med instrumentering som uppfyller kraven för säkerhetsintegritetsnivå (SlL) 3
Fördelar
När det gäller säkerhet måste det finnas förtroende. Förtroende för utrustningen, förtroende i processerna och förtroende till alla berörda parter. Endress+Hauser har arbetat med gruvindustrin i över 60 år. Tack vare den kunskap vi har byggt upp tillsammans med våra kunder har vi utvecklat ett sortiment av instrument, produkter och tjänster som är särskilt framtagna för de tuffa förhållanden som kännetecknar gruvindustrin.
Viktiga fakta
90 %
av vårt instrumenteringssortiment är digitalt eller har digitala egenskaper
Viktiga fakta
SIL 3
är den högsta nivån våra instrument kan uppfylla
Viktiga fakta
ca 1 600
tillgångs-, process- och diagnostikdatapunkter är tillgängliga
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser erbjuder ett komplett SIL-certifierat sortiment av analog och digital instrumentering för att både öka hanteringssäkerheten för och optimera förbrukningen av farliga ämnen som bränsle, kemikalier, syror och explosiva ämnen som behövs vid gruvdrift. Alla tekniska lösningar är robusta och framtagna för att tåla tuffa miljöer, vilket ger möjlighet till tillförlitlig automation.
- Lagerövervakning för optimerad materialförbrukning och kostnadshantering
- Fjärrövervakning för minskad utsättning för risker
- Robust instrumentering för funktionssäkerhet i alla miljöer