Kosmetikatillverkningsprocessen är mycket utmanande och konkurrensen är intensiv världen över. Förändring är det enda som är konstant när det gäller kundtrender, och regionala specifikationer, höga råvarukostnader och oräkneliga föreskrifter gör det extra komplext. För att få en marknadsandel är time-to-market och flexibilitet i tillverkningen avgörande. Vår expertis inom produktionsautomation och smart, tillförlitlig instrumentering tar effektiv och säker tillverkning till en konkurrenskraftig toppnivå.
Viktiga fakta
806
billion USD
expected global market value cosmetics products by 2023 Source: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med i tillverkningsprocessen
Översikt över bearbetningen i kosmetikaproduktion
Mätpunkter i förvaringen av bulkvätskor
Mätpunkter i förvaringen av bulkpulver
Mätpunkter i en batchblandare
Mätpunkter i en integrerad blandare
Mätpunkter i påfyllningsområdet
Mätpunkter i vattenreningsprocessen
Mätpunkter i CIP-processen

Förbättrad lagerkontroll
Aktiva ingredienser inom kosmetikatillverkningen är kostsamma och måste förvaras och övervakas ordentligt för att minimera svinn. Många olika tekniker krävs för att mäta det som finns i lager, som t.ex. hydrostatiska trycksensorer, radarnivå- och kapacitansmätning.
Vår fackkunskap inom branschen
Vår integrerade teknik erbjuder moderna och tillförlitliga lösningar för hantering av lagerinventering och minskning av svinn, med enkelt underhåll och realtidsövervakning.
- Optimera mätningen med instrumentering för varje applikation
- Skydda förvaringsprocesserna mot överfyllnad och läckor med vår Liquiphant FTL50H
- Minska svinnet och skär ner på kostnaderna med smart instrumentering

Noggrann blandning
Att blanda ingredienserna är det mest krävande arbetsmomentet i kosmetikatillverkning och det är nyckeln till att avgöra kvaliteten på slutprodukten. Noggrann tillsättning och blandning av råmaterial, samt effektiv användning av energi och vatten, är avgörande för att minimera svinn och minska kostnaderna. Hanteringen av oljebaserade och klibbiga produkter med olika viskositet och densitet kan också vara mycket utmanande.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra teknikprocesser och smarta, tillförlitliga instrumentering möjliggör noggrann och optimal blandning för att säkerställa bäst produktkvalitet.
- Lita på Promass I för noggrann flödes- och viskositetsmätning
- Använd Liquiphant och Liquipoint FTW33 för säkra och friktionsfria processer med klibbiga produkter
- Minimera energiförluster med lösningar för energiövervakning och energihantering

Exakt fyllning och dosering
Att säkerställa att precis rätt mängd av produkten fylls på varje gång, både noggrant och kontinuerligt, är oumbärligt i kosmetikatillverkningsprocessen. Dessutom kan mekaniska komponenter för fyllning och dosering ha höga underhållskostnader och vara opålitliga, vilket medför långa processavbrott.
Vår fackkunskap inom branschen
Vår Coriolisflödesmätare ger dig tillförlitlighet och hög noggrannhet i dina batch- och fyllningsprocesser.
- Integrera digitala kommunikationsprotokoll
- Ta kontroll över hela fyllningsprocessen
- Undvik kostnader genom att undvika mekaniska instrumentkomponenter

Snabb kalibrering och underhåll
Kalibrerings- och underhållsaktiviteter kan resultera i tidskrävande och kostsamma driftstopp i produktionen. Avbrotten måste reduceras till ett minimum om produktivitets-KPI:erna ska uppfyllas.
Vår fackkunskap inom branschen
På Endress+Hauser är kalibrering en av våra huvudkompetenser. Vi erbjuder ett komplett utbud av mobila kalibreringstjänster för optimerad drift, full regelefterlevnad och minimerat driftstopp.
- Minimera kalibreringstiden med Endress+Hausers mobila flödesmontering
- Lita på våra fullt spårbara och ackrediterade kalibreringsresurser
- Säkerställ pågående produktionsöverensstämmelse med regelbunden och fackmässig kalibrering

Total regelefterlevnad
För att identifiera problem som kan påverka kvaliteten på dina kosmetikaprodukter är det nödvändigt att överensstämma med standarder som t.ex. ISO 17025 och FDA:s GMP för kosmetika. Föreskrifterna säger att utrustningen ska kalibreras regelbundet eller kontrolleras enligt en standardprocedur med dokumenterade resultat där det är lämpligt.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra produkter, tjänster och lösningar kommer med rätt certifiering och dokumentation för GMP-reglerade anläggningar.
- Efterlev alla nödvändiga standarder för god tillverkningssed (GMP)
- Lita på kalibreringsutbildade från Endress+Hauser
- Ha all nödvändig dokumentation till hands
Fördelar
Kosmetikavärlden snurrar snabbt. Endress+Hauser har över 65 års erfarenhet av att förbättra kunders processer med vår processkunskap och branschexpertis. Vi förstår dina utmaningar och är engagerade i att hitta den bästa lösningen för dina applikationsbehov, så att du kan hålla kostnaderna under kontroll och uppnå snabbast möjliga time-to-market.
Viktiga fakta
100 %
av parametrarna i din process täcks av oss
Viktiga fakta
100 %
produktionsefterlevnad till kvalitetsstandarder
Viktiga fakta
10 %
minskning av energikostnader inom 18 månader i industriella anläggningar vilket uppnår ISO 50001-certifiering
Hur vi kan hjälpa till
Med vårt kompletta utbud av instrumentering för alla tillverkningsprocesser av kosmetiska kan Endress+Hauser hjälpa dig att uppfylla kundernas förväntningar och säkerhetsstandarder samtidigt som du minskar riskerna, samt att uppnå effektivitets- och hållbarhetsmål.
- Mobil kalibrering för full regelefterlevnad och förbättrad produktivitet
- Innovativ instrumentering för minimal energiförbrukning och råvaruspill
- Integrerade mätning med kvalitetsparametrar för optimal kontroll av viskositet och densitet
- Flödesmätare för noggrann och kontinuerlig dosering och påfyllning