Olyckor på processanläggningar har ofta ödesdigra konsekvenser för miljö, människor och utrustning. Endress+Hausers omfattande sortiment och expertis inom process- och funktionssäkerhet kan hjälpa dig att reducera, detektera och eliminera slumpmässiga eller systematiska fel. Med tanke på gasernas egenskaper och risken för faror är säkerhet av yttersta vikt i hela värdekedjan i vätgas- och CCUS-tillämpningar.
Viktiga fakta
USD 80 billion
average annual global investment in H2 infrastructure to increase tenfold by 2050 (IEA)

Tryckmätning i vätgas med guldpläterat membran
Tryckmätning i vätgastillämpningar medför en unik utmaning på grund av permeation. Vid användning av vätgas diffunderar molekyler genom membranytan på trycktransmittern och bildar gasbubblor i fyllnadsvätskan. Eftersom tryckgivaren eller skyddsmembranet är en sluten miljö kan denna ytterligare volym inte strömma ut och ett tunt 316L-/Alloy C-membran utvidgas och skadas.
Vår expertis inom fältet
Korrekt använd guldplätering är en kostnadseffektiv metod för att signifikant minska vätgaspermeation och förlänga trycktransmittrarnas livslängd. Med tryckmätningsinstrument från Endress+Hauser får du:
- Tillförlitlig tryckmätning och hög noggrannhet i vätgastillämpningar
- Ett komplett sortiment av trycktransmittrar med guldplätering som tillval
- Årtionden av erfarenhet inom barriärer för vätgaspermeation
- Bluetooth-anslutning för smidig åtkomst till enheten

Tillförlitlig temperaturmätning i SMR och ATR-processer
Ångreformering av metan (Steam Methane Reforming – SMR) är en av de viktigaste och mest effektiva processerna för vätgasframställning. I reformeringsreaktorer hettar man upp metan med ånga för att erhålla en blandning av vätgas och kolmonoxid efter en endoterm reaktion i närvaro av en katalysator vid hög temperatur (900 °C) och högt tryck. Ytterligare processteg inom vätgasframställning innefattar en vattengas-skiftsreaktor och enheter för tryckväxlingsadsorption (PSA).
Vår expertis inom fältet
Vid autotermisk reformering (Autothermal Reforming – ATR) reagerar syre och ånga med kolväten för att bilda syntesgas. Processförhållandena kännetecknas av maximala arbetstemperaturer på mellan 900 °C och 1 200 °C, starka temperaturgradienter i två zoner fyllda med effektiva katalysatorer och tryck på upp till 80 bar.
Kontinuerlig övervakning av arbetstemperaturområdet är avgörande för att uppnå hög verkningsgrad och säkerhet på en anläggning. Med temperaturmätningsinstrument från Endress+Hauser får du:
- Robusta högtemperatur-termoelement som garanterar lång livslängd tack vare dykfickor i innovativa material med högre slitagetålighet och kemisk resistens för en kontinuerlig optimering av värmetillförseln
- En kombination av iTHERM MultiSens-enheter och StrongSens-teknik för registrering av förändringar i processtemperaturen på flera punkter för bättre katalysatorprestanda
- Användning av tunna temperaturgivare med snabbast möjliga svarstider för tillförlitlig övervakning av termisk belastning på reaktorn

Bättre flödesmätning med Coriolis-flödesmätare
Vätgas är den lättaste gasen som existerar och vid atmosfäriska förhållanden har den en densitet som är tio gånger lägre än naturgas. Eftersom vätgasströmmar har en liten massa och förhindrar att ljud fortplantar sig, och eftersom strömmarna ofta har höga gashastigheter, blir det svårt för hastighetsbaserade mätprinciper att skapa repeterbara och noggranna flödesmätningsresultat.
Vår expertis inom fältet
Coriolis-massflödesmätare från Endress+Hauser kan bidra till att övervinna dessa utmaningar:
- Coriolis-massflödesmätare använder inga gasegenskaper som en del av mätprincipen, vilket gör denna teknik till det föredragna valet för vätgasmätning
- Högsta mätkänslighet för att åstadkomma det bredaste mätområdet för massflödesmätningar
- Överlägsen nollpunktsstabilitet, mäter vätgas vid lågt tryck och har lägst antal mätfel på marknaden

Nivåmätning med guidad radar i CO2-lagringstankar
Med hjälp av CCUS-teknik fångas stora volymer koldioxid in från industrianläggningar för att minska utsläpp. CO2 kan transporteras i olika faser och medför unika utmaningar på grund av fasövergångar. CO2 lagras främst i flytande fas och transporteras via fartyg för efterföljande bindning/permanent lagring. De låga temperaturerna på flytande CO2 och materialhanteringen gör att det är ytterst viktigt med säkerhetsåtgärder.
Vår expertis inom fältet
Nivåmätning i flytande CO2 i lagrings- och transporttankar är utmanande på grund av den låga dielektriciteten. Endress+Hausers guidad radar-teknik erbjuder följande fördelar:
- Patenterad värderingsalgoritm i givarens ände samt en koaxialgivare möjliggör stabil och exakt mätning
- Mätningen påverkas inte av fluktuationer i processdensitet, temperatur eller avlagringar, vilket säkerställer en tillförlitlig process
- Inget underhåll och inga rörliga delar som i mekaniska instrument, vilket garanterar säkerhet och tillgänglighet

Kapacitiv nivåmätning för tankar med flytande vätgas
Nivåmätning i flytande vätgas (LH2) är en utmanande uppgift på grund av extrema kryogena temperaturer ner till -253 °C och operatörernas utmaningar med hanteringen av substansen. Endress+Hausers sortiment innehåller olika tekniker för att mäta dessa låga temperaturer: DP-nivåmätning med impulsrör är en klassisk lösning i kryogena tillämpningar, men även servoteknik samt Endress+Hausers äldsta teknik, kapacitiva givare, kan utföra arbetet.
Vår expertis inom fältet
Kapacitiv teknik är välbeprövad för mätning i LH2-tillämpningar. Mätningen är oberoende av dielektrisk konstant, ångor, temperatur och tryckförändringar, vilket ger en säker och tillförlitlig nivåmätning.
- Förbättrad säkerhet tack vare välbeprövad kapacitiv teknik
- Särskilda isoleringskomponenter och separat elektronik som säkerställer att de kryogena temperaturerna inte skadar enheterna
- Välbeprövad och lämpad för användning i små och medelstora stationära tankar
Vårt erbjudande
Vätgasens unika egenskaper medför flera stora utmaningar för operatörer. Det kan vara risken för permeation och försprödning på grund av ämnet i sig eller krävande processförhållanden som högt tryck, höga temperaturer eller kryogena förhållanden. Transport av koldioxid i tät fas i rörledningar medför utmaningar på grund av hur koldioxid beter sig och risken för fasövergångar samt orenheter som kan orsaka problem med rörledningarnas integritet och säkerhet.
- Omfattande sortiment av SIL-godkända och -certifierade instrument
- Välbeprövad och testad mätteknik för högsta säkerhet och noggrannhet
- Enkel installation och driftsättning: statusövervakning med Endress+Hausers Heartbeat Technology möjliggör underhållsfri drift
- Mindre komplexitet och färre konstruktionsrisker: Endress+Hausers instrument tillverkas internt och i enlighet med gemensamma standarder. Vi använder noggrant utvalda material och utgår från erfarenhet och rigorösa belastningstester för att fastställa säkra driftområden
- Helhetssyn på funktionssäkerhet och cybersäkerhet