Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

30 år av ackrediterade kalibreringar på Endress+Hauser Flow

Endress+Hauser Flows kalibreringslaboratorium är ackrediterat i enlighet med ISO 17025 sedan 1994.

Publiceringsdatum: 21.01.2025

Sedan dess har flödesmätartillverkaren inte bara förstärkt sin kapacitet och kärnkompetens, utan också befäst sin position som branschledare genom att alltid tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet.

Endress+Hauser Flow har varit världsledande inom flödesmätning i mer än 40 år. Denna ledande position bygger på en kombination av flera discipliner, från forskning och utveckling till de mest avancerade och effektiva produktionslinjerna – tillsammans bidrar allt detta till innovativa lösningar i flödesbranschen. Ett av de viktigaste områdena är kalibrering. Det säkerställer att varje flödesmätares metrologiska prestanda motsvarar den tekniska specifikationen från tillverkaren.

Att uppvisa sin kompetens är en av de viktigaste faktorerna för att kalibreringslaboratorier ska vara trovärdiga. Den globalt erkända och antagna standarden ISO/IEC 17025 från Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har tagit fram ett omfattande ramverk för detta. Det kan användas för att kontrollera efterlevnaden av kraven på kompetens hos kalibrerings- och testlaboratorier.

Denna standard fastställer de krav som kalibreringslaboratorier måste uppfylla, vilket främjar harmoniseringen av kvalitetsstandarder. Det främsta målet är att säkerställa kalibreringslaboratoriers tekniska kompetens samt kalibreringsresultatens tillförlitlighet.

Kompetens och samarbete

Endress+Hauser Flow fick sin första ackreditering enligt ISO/IEC 17025 år 1994. Ända från början omfattade denna ackreditering produktcentren för flödesmätning i Reinach (Schweiz) och Cernay (Frankrike). En liten men entusiastisk grupp av specialister från båda produktcentren gjorde detta möjligt. De var också övertygade om att detta bara var det första steget på deras ackrediteringsresa.

Processen underlättades även av det avgörande samarbetet med de nationella instituten för metrologi i Schweiz (METAS) respektive Tyskland (PTB) samt det schweiziska ackrediteringsorganet SAS Med denna prestation påbörjade specialisten inom mätteknik en nu 30 år lång framgångssaga inom kalibrering.  

Andra produktcenter i USA, Indien, Kina och Brasilien grundades och även här byggdes kalibreringsanläggningar. Som en del av Endress+Hauser Flows strategi för att förbättra och standardisera sina globala produktionsanläggningar har ackreditering enligt ISO/IEC 17025 på alla flödeskalibreringslaboratorier varit ett nyckelfokus för att övertyga kunderna om laboratoriernas höga kvalitet och tillförlitlighet.

Fördelarna med ackreditering

Från kalibreringslaboratoriets perspektiv är en ackreditering inte bara en bekräftelse på kompetens och harmoniserade tjänster, utan också något som bidrar till att övervinna handelshinder på den globala marknaden.

Det beror på att efterlevnad av ISO/IEC 17025 övervakas och bekräftas av nationella ackrediteringsorgan, vilka vanligtvis även är medlemmar av International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). De flesta av dessa organ har skrivit under ILAC Mutual Recognition Agreement (ILAC MRA), vilket är en av de främsta fördelarna med ISO/IEC 17025-ackrediteringar: fullständigt internationellt erkännande och jämförbarhet av utfärdade kalibreringscertifikat.

Ackrediterade kalibreringsriggar i fler än 40 länder

Endress+Hauser-koncernens globala kalibreringsnätverk innehåller inte bara 90 fasta, utan även mer än 50 mobila, flödeskalibreringsriggar – som finns på produktcenter och försäljningscenter i fler än 40 länder världen över.

Alla dessa kalibreringslaboratorier är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 av nationella ackrediteringsorgan som INMETRO (Brasilien), A2LA (USA), DAkkS (Tyskland), NABL (Indien), CNAS (Kina) med flera. Dessa ackrediteringar omfattar flöde, densitet, och i vissa fall även temperatur och tryck.

Mobila flödeskalibreringsriggar spelar en viktig roll i detta nätverk. Dessa ger kunderna fördelarna med smidiga och snabba svar, samt tillförlitlig support genom hela instrumentets livscykel, när det än behövs. Därför är förbättrade kalibreringar på plats med lägsta möjliga osäkerhet en del av Endress+Hauser Flows strategiska vision för kalibreringstjänster. 

Digitalisering och mer

Till de nya nyckelmålen hör bland annat optimering av kalibreringsprocesser och förbättring av deras hållbarhet, samt framsteg i digitaliseringen för att uppfylla ISO/IEC 17025-krav. Regelbundna granskningar för förnyad ackreditering ger Endress+Hauser Flow värdefulla möjligheter att visa upp sina högkvalitativa kalibreringstjänster.

Företaget strävar efter att förbättra omfattningen av ISO/IEC 17025-ackrediteringen genom att utöka mätstorheter, minska osäkerheter i kalibreringsmätning och förenkla spårbarheten till nationella SI-standarder.

Implementeringen av digitala kalibreringscertifikat (DCC) – ett nytt sätt att hantera kalibreringsresultat inklusive direkt maskinläsbar information – samt andra digitaliseringsåtgärder anpassas också för att uppfylla ISO/IEC 17025. Efterfrågan på ackrediterade kalibreringar fortsätter dessutom att växa tack vare kundernas behov av att uppfylla utmanande krav för kvalitetssystem där spårbarhet och ackrediterad kalibrering för varje mätinstrument är ett obligatoriskt kriterium.

På så sätt befäster Endress+Hauser Flow sitt åtagande att tillhandahålla högkvalitativa kalibreringstjänster, och ramverket som ISO/IEC 17025-ackrediteringen utgör fortsätter att vara en viktig grundpelare för att bibehålla denna kvalitetsnivå.

Ladda ner

    EH_2025-01-21_Calibration.zip

Presslista

Få kommande pressmeddelanden och nyheter direkt i din inkorg. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Endress+Hausers presslista.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Kontakt