![](/__image/a/1207081/k/da010a359316d19fa10c993b828b021ea45c1fca/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/fn/Martin%20Raab.jpg)
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Temat för Hannovermässan 2024 är ‘"Energizing a Sustainable Industry". För att göra olika brancher mer hållbara och effektiva på lång sikt behövs en infrastruktur för det digitala ekosystemet, som genererar transparenta dataströmmar och optimerar processer. Endress+Hauser kommer presentera sina lösningar inom digital processoptimering i hall 15, monter E52, från den 22 till den 26 april 2024.
Processindustrin bidrar till att förse människor med de varor som de behöver i sitt dagliga liv. Endress+Hauser, som är specialister på professionella mätenheter, har under flera år bidragit till digitaliseringen av produktionsprocesser med sina digitala gränssnitt och servicetjänster. Allt mer data genereras, bearbetas och koncentreras till nyttig information för kunderna.
"Processindustrin står fortfarande inför utmaningar såsom den övergripande användningen och sömlös integrering av dataströmmar. Dessa är dock av avgörande betydelse för att ge våra kunder mer transparens i deras produktion så att de kan fatta välgrundade beslut. Sådan transparens är också nödvändig för att förverkliga målet om en klimatneutral industri", säger Dr Rolf Birkhofer, VD för Endress+Hauser Digital Solutions.
“På Hannovermässan kommer vi att ge en inblick i vårt utbud av digitala lösningar för våra kunder – från planering till drift och optimering. Ett av våra mål är att skapa hållbara digitaliserade processer längs hela värdekedjan och på så sätt rusta våra kunder för framtiden."
Den standardiserade digitala tvillingen spelar en nyckelroll inom industrin. Den är gränssnittet för fysiska enheter och komponenter i den digitala världen och möjliggör kartläggning av kompletta anläggningar i IT-system – för simulering, kontroll och förbättring av processer.
"Som en av grundarna till Industrial Digital Twin Association (IDTA) har vi i flera år arbetat intensivt med tillverkare och driftansvariga för att identifiera gemensamma standarder och implementera dem på marknaden", säger Michael Riester, Senior Enterprise Architect på Endress+Hauser. "På Hannovermässan kommer vi presentera våra digitala tvillingar baserade på standarden Asset Administration Shell (AAS), som kan användas av alla företag i framtiden."
Syftet är att minska manuell engineering genom att förbättra befintlig information i fältenheter med information från tillverkaren, t.ex. data för statusen "som planerat" från datorstödda utvecklingsverktyg. På så vis kan kunderna ta del av den tillgängliga datan i digital och standardiserad form, oberoende av tillverkare, samt undviker felaktig och dubbel datalagring.
Som en del av Open Industry 4.0 Alliance initiativ "Follow the Twin Challenge" använder Endress+Hauser automatisk identifiering av fysiska objekt enligt IEC 61406. Denna standard definierar ett unikt, maskinläsbart ID som fästs på ett fysiskt objekt, i likhet med en märkskylt eller etikett. Detta gör det möjligt för kunderna att enkelt hantera de leverantörsdata som krävs för deras processer, från utveckling till drift hos olika oberoende leverantörer.
Fältinstrumenten i en genomsnittlig industrianläggning omfattar tillsammans över 240 000 filer med dokumentation. Datahanteringen tar mycket tid eftersom instruktioner, rapporter, certifikat och andra dokument fram till nu har behövt matas in och tilldelas manuellt.
Den Netilion-produkt som utvecklats av Endress+Hauser erbjuder digitalt stöd för dessa processer baserat på den digitala tvillingen: alla filer kan automatiskt länkas till fältenhetens digitala tvilling i Netilion-biblioteket och samlas så att alla dokument snabbt finns till hands. Netilion Connect erbjuder anslutning via ett standardgränssnitt (API) för användning i olika andra IT-system så att den registrerade datan även kan användas i efterhand.
Webbapplikationen Netilion Analytics bearbetar datan och ger en översikt över alla delprocesser och alla komponenter från ett brett utbud av tillverkare som registrerats i systemet. Kunder kan använda denna översikt för att standardisera sin utrustning och förbättra sina processer.
Endress+Hauser använder redan Netilion i ett annat program för snabb varning vid översvämningar. Det innefattar datainsamling från vattennivåmätare och regn- och markfuktighetssensorer i den region som ska övervakas. Datan som samlas in kompletteras med andra externa data som väderprognoser och terränginformation.
"Tack vare konsolideringen av data i kombination med en AI-algoritm som utvecklats av vår partner är det möjligt att göra en exakt och tidig prognos om och när översvämningar är nära att hända", säger Hans-Jürgen Huber, VD för IIoT på Endress+Hauser. "Möjligheten att integrera en mängd olika data från olika källor i Netilion är nyckeln till att framgångsrikt implementera digitala värdekedjor."
Filstorlek: |
12.4 MB |
Filnamn: |
EH_HMI_2024.zip |
Få kommande pressmeddelanden och nyheter direkt i din inkorg. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Endress+Hausers presslista.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global