Proline Promass Q 300/500 med smart 4-rörsteknik
För maximal noggrannhet vid last och transport av kolväten i olje- och gasindustrin
Över 90 miljoner fat råolja, naturgas och raffinerade kolväten produceras, transporteras, lagras och säljs till slutkunder världen över varje dag. Även mindre mätfel och onoggrannheter kan innebära enorma bortfall för både återförsäljare och köpare. Det är dock inte fallet med Promass Q. Tack vare den revolutionerande 4-rörstekniken och ett utökat mätområde för pipelines på upp till DN 250 (10") gör enheten stor skillnad vid till exempel laststationer.
Promass Q, Endress+Hausers avancerade Coriolis-flödesmätare, finns nu även för större rördimensioner med maxflöden mellan 850 och 2 400 t/h (6700 och 18 900 bph). Den revolutionerande 4-rörstekniken öppnar också upp en rad andra användningsområden inom olje- och gasindustrin – till exempel som högexakt debiteringsmätare för custody transfer och beskattningsgrundande mätning, eller som precisionsreferensenhet (mastermätare) vid kontrollmätning på plats.
Fördelar
Överlägsen mätnoggrannhet (±0,05 % av mätområdet) och utmärkt repeterbarhet (±0,025 %) över hela mätområdet: testad och kontrollerad på flera externa, ackrediterade olje- och gaskalibreringsanläggningar
Mycket bra mätresultat för vätskor med mikrobubblor tack vare patenterad MFT (multifrekvensteknik)
Enastående noggrannhet vid densitetsmätning (testad av H&D Fitzgerald/UK): ±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)
Branschens bästa turn-down och nollpunktsstabilitet
Kan användas för processtemperaturer upp till 205 °C (401 °F) eller i temperaturområden ner till -196 °C (-321 °F)
4-rörsteknik – den enda i sitt slag, världen över
4-rörstekniken är en revolution på flödesområdet och innebär oslagbara fördelar för kunden. Jämfört med Coriolis-flödesmätare med två mätrör möjliggör 4-rörstekniken upp till 25 % högre flöden. Det medför snabbare transaktioner i olje- och gasindustrin, vilket i sin tur leder till lägre kostnader i form av sådant som kortare stopptider och lägre hamnavgifter vid lastning och avlastning av oljetankfartyg. Ytterligare en fördel är att oönskade tryckförluster blir mycket mindre signifikanta med fyra mätrör.
Robust och kompakt design
Promass Q-sensorerna finns tillgängliga i rostfritt stål och IP66/67, och säkerställer tillförlitlig, långvarig drift med låga underhållskrav. Den emellanåt krävande offshore-miljön med fuktig luft och saltvattenstänk är inget hinder för mätningsarbetet. Sensorernas kompakta design är unik i förhållande till den uppnåbara flödeskapaciteten (max. 2 400 t/h – 18 900 bph). De kan därmed installeras även i mycket trånga utrymmen.
Branschens bästa mätresultat
Flera olika testmätningar har visat att Endress+Hausers Coriolis-flödesmätteknik är den bästa metoden för trögflytande kolväten (tjockoljor, bitumen o.dyl.) samt för vätskor med medförd gas. Det gäller särskilt Promass Q med rördimensionerna DN 150 (6") till 250 (10"). Tack vare den specialutformade mätrörsgeometrin och den innovativa 4-rörstekniken med två oberoende mätrörspar (”2 i 1”) kan både flödes- och densitetsmätningar utföras oerhört effektivt.
Proline 300/500-transmittrar – välbeprövade sedan många år
Proline 300/500-transmittrarna kan kombineras med Promass Q-sensorer och erbjuder många välbeprövade fördelar som skapar ökat anläggningsvärde för kunden. Några av dessa är wifi (webbserver) för trådlös drift och konfigurering på plats, HistoROM för säker förvaring av konfigurations- och enhetsdata, samt Heartbeat Technology för diagnostik, enhetsverifiering och processövervakning.
Läs om liknande ämnen
Presslista
Få kommande pressmeddelanden och nyheter direkt i din inkorg. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Endress+Hausers presslista.
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |