Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Översikt över materialkrav

Vi kan tillhandahålla försäkringar om överensstämmelse för olika material och ämnen

Endress+Hauser följer alla tillämpliga lagar och föreskrifter, däribland direktiv för material och ämnen. Se försäkringarna nedan. Upptäck vårt engagemang för kvalitet på Endress+Hauser

Endress+Hausers produktionsanläggning i Reinach ©Endress+Hauser

RoHS-direktivet

RoHS-direktivet (begränsning av användningen av vissa farliga ämnen) reglerar användningen och marknadsföringen av farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Syftet är att begränsa användningen av farliga kemiska ämnen i ny elektrisk och elektronisk utrustning i Europa.

Kinesiska RoHS-direktivet

Det kinesiska RoHS-direktivet, officiellt känt som ”Administrativ metod för kontroll av utsläpp som orsakats av elektroniska informationsprodukter” är en förordning från den kinesiska regeringen som syftar till att kontrollera vissa material, däribland bly. Alla produkter som levereras till Kina måste märkas i enlighet med kraven som uttrycks i detta direktiv.

REACH

Förordning (EG) 1907/2006 styr registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier inom Europeiska unionen. Den omfattar i huvudsak de krav som ställs på tillverkare eller importörer att registrera material hos Europeiska kemikaliemyndigheten och upplysa om produkter som innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC).

Sedan 2021 måste tillverkare tillhandahålla information om ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) i Europeiska kemikaliemyndighetens centrala SCIP-databas.

WEEE-direktivet

WEEE-direktivet av den 2012/2019 EU (elektrisk och elektronisk avfallsutrustning) är framtaget för att förhindra och reducera avfall från elektrisk och elektronisk utrustning genom återvinning och andra liknande åtgärder. Detta direktiv sätter minimistandarden för hantering av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning inom EU.

Återvinna fartyg

2009 års Hongkong-konvention (Den internationella konventionen om säker och miljövänlig återvinning av fartyg) är en internationell överenskommelse om miljövänlig återvinning av fartyg och tillhandahållandet av säkra arbetsförhållanden i återvinningsanläggningarna. Motsvarande EU-förordning 1257/2013 kräver att leverantörer av fartygsutrustning identifierar och lämnar in en formell förteckning över farliga material.

California Proposition 65

California Proposition 65 (The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 – CP65) är en kalifornisk lag som trädde i kraft 1986. Den togs fram för att skydda dricksvattenkällor från giftiga ämnen som kan orsaka cancer, missbildningar eller på annat sätt är reproduktionsstörande. Produkter som marknadsförs i Kalifornien måste märkas med en varning gällande relevanta kemikalier som de innehåller.

Asbest

Asbest är ett samlingsnamn för diverse naturligt förekommande silikatmineraler som används vid tillverkningen av exempelvis byggnadsmaterial, isolering eller brandskyddsmaterial. Eftersom asbestfibrer utgör en allvarlig hälsorisk är det numera förbjudet i många länder.

Polyklorerade bifenyler

Polyklorerade bifenyler (PCB:er) är organiska klorföreningar som förr ofta användes som dielektriska vätskor och kylvätskor i elektrisk utrustning. Eftersom de är giftiga och cancerframkallande kategoriseras PCB:er som långlivade organiska föroreningar i Stockholmskonventionen och är förbjudna i hela världen.

Biocidprodukter

Förordning (EU) 528/2012 reglerar tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (BCP) inom den europeiska unionen. Syftet är att säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön.

PBT-ämnen

PBT:er är svårnedbrytbara, bioackumulerande och giftiga ämnen. Lagen Toxic Substances Control Act of 1976 (TSCA) ger USA:s Environmental Protection Agency (EPA) mandat att reglera hanteringen av denna typ av kemikalier. Endast ämnen som finns listade i TSCA:s register får importeras till USA.

PFAS

PFAS är en stor klass av syntetiska kemikalier som används överallt i samhället och som finns i naturen. De innehåller kol-fluorbindningar som är en av de starkaste kemiska bindningarna i organisk kemi. Det innebär att de inte bryts ner vid användning och i naturen.

Konfliktresurser

Till följd av konflikten i Demokratiska republiken Kongo röstade USA år 2012 igenom Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank Act, Article 1502), vilken kräver att företag som lyder under USA:s Securities and Exchange Commission (SEC) undviker att använda råvaror från konfliktområden. Endress+Hauser hjälper kunderna att uppfylla sina rapporteringskrav.

Överensstämmelse med krav på dricksvatten

Säker användning av produkter och material till dricksvatten styrs av nationella föreskrifter och riktlinjer. Regelbundna kvalitetssäkringstest utförs för att granska och bedöma att de strikta kraven beträffande produktmigrering och mikroorganismer uppfylls. Förklaringen om överensstämmelse med dricksvattenkraven intygar att produkterna uppfyller de aktuella, nationella föreskrifterna.

Kontakt