Avloppsvattenmätning som fungerar
Avloppsvattenmätning på Hofbrauhaus Freising
Bryggmästarens huvudfokus ligger på att brygga gott öl. De lagstadgade reglerna för provtagning av avloppsvatten är viktiga, men är kanske inte vad bryggaren helst vill koncentrera sig på. Det är därför som Hofbrauhaus Freising förlitar sig på Endress+Hausers särskilda expertis och industriella mätinstrument. Bryggeriet vet att Endress+Hausers integrerade lösning med flödesmätare och provtagare håller ordning på mätuppgifterna, så att bryggmästaren kan ägna sig åt annat.
Proline Promag L 400 – säker och tillförlitlig
Säker och tillförlitlig provtagning med minimalt underhåll och manuellt arbete.
Bryggmästaren kan ägna hela sin uppmärksamhet åt att brygga utmärkt öl enligt lång tradition.
Lagstadgade regler för provtagning av bryggeriets avloppsvatten
Provtagningen av avloppsvattnet utförs automatiskt, baserat på flödet. Flödesmätaren styr provtagaren i en komplex process för att de lagstadgade proverna ska kunna tas och registreras. Provtagningen måste fungera tillförlitligt dygnet runt, utan avbrott eller underhåll.
Installeras i utloppet så att bryggmästaren kan fokusera på annat
![Elektromagnetisk flödesmätare Promag L400](/__image/a/22138/k/0f48243c73dc23cd6c0396abc35a284dc67cbce3/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promag%20L%20400%20%2F%205L4C%20with%20flange%20connections%20for%20the%20water%20&%20wastewater%20industry%20-%20PP01.jpg)
Endress+Hauser rekommenderar Promag L 400 i kombination med en Memograph M-enhet för mätpunkten. Promag L 400 är särskilt framtagen för mätning av alla typer av vatten och avloppsvatten, och är både extremt slittålig och underhållsfri.
Det gör Promag L 400 idealisk för den här applikationen. Den installeras i det svåråtkomliga utloppet där provtagaren ASP Station 2000 RPS20 också sitter. Ur syn, ur sinnet – gör sitt jobb, så att du slipper tänka på det.
Hofbrauhaus Freising
![](/__image/a/2248517/k/77ca38a790f3c1873bdab8379547f4661cde97ae/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CS_Hofbrauhaus_Freising_Poster_Urhell.jpg)
Hofbrauhaus Freising är ett av Tysklands äldsta bryggerier. Bryggeriets historia går tillbaka till 1100-talet. Första gången ett bryggeri beläget på kullen Domberg omnämns är i ett dokument från 1160, när Freising styrdes av furstbiskop Albert I av Harthausen. Bryggeriet har ett eget bryggvatten som endast används för att brygga fler än tio olika ölsorter. Vattenkällan ligger över 120 meter under marken och vattnet är helt fritt från skadliga miljöföroreningar.