Enkel och effektiv nivåmätning i avloppssystem
Mätlösningar med radar för vatten- och avloppsindustrin
De nya fristrålande 80 GHz-radarsensorerna Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B är särskilt utformade för kunder som efterfrågar tillförlitlig universalnivåmätning för huvuduppgifter i vätskeapplikationer, oberoende av installationsbetingelser och yttre påverkan. Det kompakta utförandet och enkla hanteringen gör dessa enheter till det perfekta valet för grundläggande nivåmätningsuppgifter inom avloppshantering.

Fördelar
Kompakt utförande, utgång med sidokabel, konsol för takmontering och extern driftsättning via Bluetooth möjliggör installation även i trånga och svåråtkomliga utrymmen.
Översvämningsrör skyddar mot signalavbrott för säker drift.
Explosionsskyddscertifiering, även för displayversionen.
Intuitiv fjärråtkomst via app och platsbaserad användning via FMR30B-enhetens färgskärm med pekfunktion för snabb användning och styrning.
Guidade inställningssekvenser gör driftsättning, proof-testning och verifiering enklare.
Utmaningen
Nivåmätning i avloppssystem kan vara utmanande på grund av en rad faktorer. Enheter behöver ofta installeras i mycket trånga utrymmen som schakt och luckor. Det är inte ovanligt att dessa områden är explosionsfarliga. Det kraftigt växlande medieförhållanden i avloppssystem kan dessutom orsaka översvämningar, skumbildning och kondensering. Ytformationer påverkar mätnoggrannheten och riskerar även att orsaka signalavbrott och driftstopp.
Vår lösning
Ju enklare, desto bättre: Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B. Dessa enheter med 80 GHz-radarteknik levererar högexakta och tillförlitliga mätningar oberoende av installationsförhållandena. Specifika krav kan uppfyllas utan problem. Till exempel ger tillvalet med utgång för sidokabel eller konsoler för takmontering flexibilitet vid installation i trånga utrymmen. Fjärråtkomst via Bluetooth gör det möjligt att komma åt enheten externt.


Vill du veta mer?
Läs hela storyn om tillförlitlig nivåmätning i avloppssystem utan processavbrott – med enkla och snabba funktioner för drift och underhåll.