Enkel och effektiv nivåmätning i öppna kanaler
Radarmätlösningar för applikationer i öppna kanaler
De nya kompakta fristrålande 80 GHz-radarsensorerna Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B erbjuder exakt och tillförlitlig mätning oberoende av installationsbetingelser och yttre påverkan. De nya enheterna har en rad specialutformade tillbehör som lämpar sig särskilt för öppna kanaler. Både flödesmätning och nivåmätning kan enkelt styras via Bluetooth tack vare fjärråtkomst via till exempel smarttelefon eller surfplatta.

Fördelar
Kompakt konstruktion, skräddarsydda tillbehör och extern driftsättning möjliggör installation även på svåråtkomliga punkter.
Säker drift oberoende av yttre förhållanden – inga signalavbrott tack vare översvämningsskyddsrör och väderskydd.
Inbyggd flödesmätning – du behöver inte lägga arbete och pengar på ytterligare enheter.
Heartbeat Technology möjliggör verifiering och diagnostik under drift utan att enheten flyttas. Certifiering, verifiering och dokumentation i enlighet med ISO 9001.
Guidade inställningssekvenser gör driftsättning, proof-testning och verifiering enklare.
Utmaningen
De skiftande förhållandena för applikationer i öppna kanaler kräver att tillförlitlig mätning är möjligt i alla väder. Solsken, vind, regn och snö kan leda till kondensation i materialet och innebära utmaningar för mätenhetens noggrannhet, reflektionsförmåga och signal. Beroende på väderförhållandena finns det även risk för översvämning. Dessutom är monteringslägena ofta svåra att nå i öppna kanaler – mätpunkterna sitter ofta i trånga utrymmen.
Vår lösning
Ju enklare, desto bättre: Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B täcker i stort sett alla enskilda krav och varje installationssituation, även i mycket trånga kanaler. Till exempel kan justerbara monteringsfästen eller konsolbalkar användas för att installera enheterna om det inte finns någon befintlig infrastruktur. Den integrerade flödesberäkningen erbjuder också beräkning av flöde direkt i enheten, vilket gör den ännu mer oberoende av yttre påverkan.


Vill du veta mer?
Läs hela storyn om varför tillförlitlig nivåmätning i öppna kanaler måste vara effektiv och oberoende. Med snabba och enkla funktioner för drift och byten.