Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Enkel och effektiv nivåmätning i silor 

Radarmätlösningar för applikationer med fasta substanser

Nya serien Micropilot är utformad särskilt för kunder som efterfrågar tillförlitlig nivåmätning i grundläggande applikationer med fasta substanser, oberoende av externa faktorer och materialegenskaper. Exakt nivåmätning garanteras av 80 GHz-radartekniken tillsammans med en rad olika alternativ för tillbehör och antenner. Växlande ytförhållanden orsakade av snabbskiftande bulkmaterial är inga problem för de nya enheterna.

Nivåmätning, silo, betongstation, Bluetooth-anslutning ©Endress+Hauser

Fördelar

  • Tillförlitliga mätprestanda upp till 30 m oavsett material, kornstorlek, yta och dk-värde – tack vare avancerat radarchip och 80 mm antenn.

  • Heartbeat Technology möjliggör diagnostik och verifiering under drift utan att enheten flyttas. Certifiering, verifiering och dokumentation i enlighet med ISO 9001.

  • Guidade inställningssekvenser gör driftsättning, proof-testning och verifiering avsevärt enklare.

  • Intuitiv fjärråtkomst via app och platsbaserad användning via enhetens färgskärm med pekfunktion för säker användning och styrning.

  • Micropilot FMR20B och FMR30B med certifierat explosionsskydd för gas och damm.

Utmaningen

Nivåmätning i silor innebär en rad olika utmaningar: Stora variationer i materialens granularitet, ojämna ytor och snabbt skiftande fyllningsnivåer. Kraftiga skiftningar i mediets dk-värde påverkar också radarsignalens reflektion och därmed mätresultatet. Krävande material kan också medföra risk för explosioner och dammbildning. Silons höjd och de långa mätavstånden kan också innebära en utmaning.

Vår lösning 

Ju enklare, desto bättre: Micropilot FMR10B, FMR20B och FMR03B. De nya radarsensorerna är utrustade med 80 GHz-radarteknik, är mycket exakta oberoende av materialsammansättning. De kan användas med en rad olika tillval som explosionsskyddscertifiering för gas och damm och en 80 mm antenn med mindre strålvinkel och starkare signal för mätavstånd på upp till 30 m. Fjärråtkomst via Bluetooth gör användningen enkel och säker, oavsett åtkomstpunkt.

Micropilot FMR30B, nivåmätning, silo ©Endress+Hauser
Micropilot FMR30B, nivåmätning, silo ©Endress+Hauser

Vill du veta mer?

Läs hela storyn om tillförlitlig silonivåmätning – utan processavbrott. Med snabba och enkla funktioner för drift och underhåll.