Utökat produktionsutnyttjande
Centauri Technologies LP minskade sitt underhåll och sina kostnader
Centauri har specialiserat sig på diskontinuerliga processer och deras flexibilitet är tydligt vid stora satscykler och medieförändringar. En sats processas från några dagar till flera månader, och mellan varje sats måste kärlet rengöras för att förhindra kontamination och säkerhetsrisker som orsakas av kemiska reaktioner. Fullständig rengöring krävs vid underhållsarbeten. Den kemiska reaktorn för specialkemikalier orsakade upprepade styrproblem eftersom mätningarna med kapillärsystem inte fungerade korrekt.

Resultatet
Högre processutnyttjande och tillförlitlighet genom eliminering av temperatureffekter i mätningarna
Lägre kostnader tack vare kortare installationstid, mindre underhåll och mindre behov av reservdelar
Produktionen har ökat tack vare den förbättrade processtyrningen
Kundens utmaning
Varierande omgivningstemperatur äventyrade mätningarnas tillförlitlighet. Oljefyllningen i kapillärrören utvidgades och skapade en ökande utgångssignal oberoende av några ändringar i destillationskolonnen. Dessutom förstördes kapillärrören var 4:e till 6:e månad av mekaniska och termiska påfrestningar. Följderna blev inte bara en otillförlitlig processtyrning utan även minst en dags produktionsbortfall på grund av underhållsarbeten var 4:e till 6:e månad för byte av hela kapillärsystemet.
Vår lösning
Deltabar FMD72 elektronisk differenstryckmätning med metallceller ersatte det underlägsna kapillärsystemet
Nivåberäkning baserad på två mätvärden från sensormodulerna inuti transmittern
Lösningen i detalj
På grund av problemen som beskrivs ovan bestämde sig Centauri för att använda Deltabar FMD72 elektronisk differenstryckmätning som eliminerar alla typiska problem med traditionell differenstrycksmätning med kapillärrör. Efter installationen har den inte behövts röras igen för underhåll eftersom systemets tillförlitlighet är enastående. Centauri är också nöjda med det moduluppbyggda konceptet jämfört med kapillärsystemet eftersom enskilda sensordelar och elektronik kan bytas vid behov.
Utökad produktionskapacitet
Genom att slippa produktionsbortfall som orsakas av underhåll på kapillärrören har Centauri kunnat utöka sin produktionskapacitet med minst 3 dagar per år vilket innebär kostnadsbesparingar på flera tusen US-dollar.
På grund av denna positiva erfarenhet kommer Don Vanderslice, driftchef på Centauri Technologies LP, att undvika att använda kapillärsystem i den här tillämpningen och istället välja Deltabar FMD72 elektronisk differenstryckmätning.
Tillämpning
Nivåmätning i en destillationskolonn
Höjd: 7 m
1 till 1,5 bar
Processtemperatur: omgivningstemperatur 5 °C till 55 °C