Optimerad diagnostik och underhåll med Smart Support Connect
Anläggningar för avloppsvattenrening testar CA80-analysatorn med den molnbaserade supportplattformen
Införandet av den nya servicetjänsten ”Smart Support Connect” minimerar manuellt arbete och minskar både tid och kostnader för drift och underhåll för våtkemiska analysatorer i anläggningar för avloppsvattenrening. Inom detta område arbetar Endress+Hauser med olika företag inom avloppsvattensektorn, t.ex. Emschergenossenschaft/Lippenverband (EGLV) som hanterar avloppsvatten i Tyskland och Kincardine-kommunen i Kanada.
Fjärrsupport för kunden på plats via Endress+Hausers supportplattform med livevideo-verktyg
Resultaten
Tid och kostnadsbesparing
Kunskapsöverföring
Garanterat felfri drift
Endress+Hauser utvecklar ett proaktivt, webbaserat service- och underhållsverktyg enligt principerna för ”Industri 4.0” för att minimera det ansträngande arbetet med underhåll och reparationer.
Dirk Desinger, Avdelningen för tekniska servicetjänster
avloppsvattenavdelningen, Emschergenossenschaft/Lippenverband (EGLV)
Fler servicetjänster borde utvecklas så här.
Shamus Anderson
Kincardine-kommunen
Kundens utmaning
Att diagnostisera och åtgärda fel på analysatorn i anläggningar för avloppsvattenrening kan vara väldigt komplicerat eftersom många anläggningar är lantligt belägna och det ofta krävs omfattande expertis.
Vår lösning
Som en del av projektet ”Vattenhantering 4.0” har Endress+Hauser utvecklat en mätstation för provfiltrering som består av en CA80PH-ortofosfatanalysator och ett CAT820-provberedningssystem. En gränsenhet användes för att ansluta den till Endress+Hauser Netilion IIoT-plattformen över det mobila nätverket för fjärrsupport.
In order to minimize the effort associated with maintenance and repair work, Emschergenossenschaft/Lippenverband (EGLV) in Germany collaborated with Endress+Hauser to install a measuring station for their aeration basin.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .