Tillförlitlig nivåmätning i bunkrar och upplag
Radarmätlösningar för applikationer med fasta substanser
De nya fristrålande 80 GHz-radarsensorerna Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B erbjuder tillförlitlig nivåmätning i grundläggande applikationer med fasta substanser, oberoende av yttre påverkan och materialegenskaper. Kraftigt växlande ytförhållanden med snabbskiftande bulkmaterial är inga problem. Extern och platsbaserad åtkomst gör både installationsarbetet och användningen enklare. Guidade verifieringar och diagnostester kan köras på begäran utan avbrott i processen.

Fördelar
Tillförlitliga mätningar – oberoende av väderförhållanden, mediets fysiska tillstånd och skiftande kornstorlek – tack vare ett högutvecklat radarchip, de många installationsalternativen och väderskyddet.
Internt utvecklat 80 GHz-radarchip och 80 mm-antenn för exakta mätningar upp till 30 m.
Heartbeat Technology möjliggör diagnostik och verifiering under drift utan att enheten flyttas. Certifiering, verifiering och dokumentation i enlighet med ISO 9001.
Guidade inställningssekvenser gör driftsättning, proof-testning och verifiering avsevärt enklare.
Intuitiv fjärråtkomst via app och platsbaserad användning via enhetens färgskärm med pekfunktion gör driftsättning, användning och styrning säkrare och enklare.
Utmaningen
I bunkrar, högar och upplag kan väderförhållanden som sol, vind, regn och snö orsaka väldigt skiftande materialförhållanden. Materialet kan till exempel vara torrt, blött eller till och med fruset. Detta förändrar substansernas egenskaper, vilket kan påverka radarsignalens reflektion och därmed mätresultatet. Sådant som skiftande kornstorlek, mäthöjd och ständigt växlande ytformationer påverkar också mätnoggrannheten.
Vår lösning
Ju enklare, desto bättre: Endress+Hausers lösning är den nya serien Micropilot FMR10B, FMR20B och FMR30B. 80 GHz-radartekniken ger exakta och tillförlitliga mätningar oberoende av materialegenskaper. De nya enheterna kan kompletteras med en rad olika tillbehör för varierande väder- och monteringsförhållanden.


Vill du veta mer?
Läs hela storyn om tillförlitlig nivåmätning i bunkrar och upplag – utan processavbrott. Med snabba och enkla funktioner för drift och underhåll.