Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Historik
Certified Basic Modbus Technology
A hands-on based course, recognized in all industries
Simple and robust, Modbus has become a standard communication protocol, and it is now a commonly available means of connecting industrial electronic devices. It enables communication among many devices connected to the same network, for example a system that measures flow and communicates the results to a computer. Modbus is also often used to connect a supervisory computer with a remote terminal unit (RTU) in supervisory control and data acquisition (SCADA) systems.
Datum
14.07.2025
Tid
08:30 - 17:00 CEST
Plats
Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 4 CH-4153 Reinach Schweiz
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .