Process temperature-20°C ... +230°C (-4°F ... 446°F)
Process pressure / max. overpressure limit0.8 ... 3 bar abs. (11.6psi ...43.5psi abs.)
Max. measurement distance70m (230ft)
Main wetted partsAluminium, Steel, Stainless steel
Elektromekanisk nivåmätning
Vår produktsökningsfunktion hjälper er att söka efter passande mätenheter, programvara eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.
Förr i tiden använde sjöfarare en vikt fäst i änden på ett rep för att loda djupet till havsbotten. I industriella nivåmätningar används den grundläggande idén med lodning fortfarande i elektromekaniska system. Applikationer som rör bulkmaterial använder ofta elektromekaniska nivåmätningar. De priseffektiva enheterna ger säkra mätningar i extremt dammiga miljöer. Se hela utbudet av Silopilot-produkter för elektromekaniska mätapplikationer. Klicka på knappen nedan.
Elektromekaniska nivåsystem mäter nivån i tunnor eller silor med dammkornigt, finkornigt eller grovkornigt bulkmaterial i tankar genom att använda en avkänningsvikt. Tack vare den helt elektroniska digitala felsäkerhetskontrollen med låg tröskel kan inte sensorvikten rasa ner i silons utlopp och transporteringssystemen utsätts inte för någon risk. Silopilot används ofta i applikationer med spannmål, plastkorn och pulver.
Elektromekanisk mätning: mätprincip
En vikt sänks ned på ett måttband. När den träffar ytan på bulkmaterialet minskar viktens spännkraft. Ändringen registreras, instrumentet backar motorns rotationsriktning och drar in måttbandet. En pulsgenerator räknar rotationerna beröringsfritt i takt med att vikten sänks. Varje puls som räknas motsvarar ett exakt definierat avstånd. Om avståndet dras av från hela avståndet (kärlets höjd), får man nivån.
Fördelar
Påverkas inte av egenskaper hos mediet
Påverkas inte av dk-värdet
Välbeprövad och tillförlitlig mätning
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .