Den nya Micropilot 80 GHz-radarserien
Utformad för särskilda krav: dina.
Den nya generationen Micropilot 80 GHz-radarsensorer med fristrålning uppfyller dina individuella krav på enkelhet, smart säkerhet och ökad effektivitet. Nya kommunikationstekniker som t.ex. Ethernet-APL förbereder anläggningen för framtiden. Heartbeat Technology ökar produktiviteten i processerna. Vårt breda produktsortiment erbjuder lösningar för alla applikationer: inom utvinningsindustrin, kemisk industri och olje- och gasindustrin samt i kraftverk och energisektorn.
Fördelar
Enkelhet: Endast en kort tids övning behövs för att använda enheterna i Micropilot-serien. Manövreringen är enkel, intuitiv och sker i realtid. Guider leder användaren genom hela driftsättningen och funktionskontrollerna.
Smart säkerhet: Radarserien säkerställer driftens och personalens säkerhet tack vare guidad driftsättning och proof test genom guider och enkel parameteröverföring via HistoROM. Du drar även nytta av tjugo års SIL-expertis.
Ökad produktivitet: Heartbeat Technology möjliggör processövervakning, diagnostik och verifieringsfunktioner. Kontinuerlig processdiagnostik och självdiagnostik samt förebyggande underhåll minimerar driftstopp i anläggningen.
Prestanda: Vår nya generation 80 GHz-radarsensorer kombinerar maximal noggrannhet från ett nytt radarchip och 80 GHz-radarteknik och levererar enastående radarmätteknik som kan användas i en mängd olika applikationer.
Framtidssäkert: Enheterna är förberedda för den digitala omvandlingen och Industry 4.0 tack vare moderna och avancerade kommunikationsalternativ, t.ex. Ethernet-APL, som möjliggör höghastighetsöverföring av data och ökad tillgänglighet till anläggningen.
Brett applikationsområde
![80 GHz-radarsensorn med fjärråtkomst för gruv-, mineral- och metallindustrin Fjärråtkomst med den nya Micropilot](/__image/a/9602405/k/57761704d0128809179a60a914a49f351b13599e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-Micropilot-remote%20access-202204111529.jpg)
Redo för framtiden och nästan alla applikationer: Vår 80 GHz-radar uppfyller kundernas behov och krav i en mängd olika sektorer och branscher. För kunder inom gruv-, mineral- och metallindustrin underlättar våra 80 GHz-radarsensorer alla aspekter av anläggningsdrift. Du tjänar på enheternas mångsidighet och enkla manövrering.
>> Upptäck 80 GHz-radarn för applikationer för fasta substanser
![80 GHz-radarsensorn för kemisk industri och olje- och gasindustrin Enkel installation med den nya Micropilot](/__image/a/9602410/k/439ee4ec8654ba026bb95b724b113fb65e4bbe9d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-Micropilot-Display%20mounting-202203091228.jpg)
Inom kemisk industri och olje- och gasindustrin är funktionssäkerhet, människors säkerhet och felförebyggande avgörande. Vid nivåmätning av farliga substanser i extrema temperaturer eller i aggressiva medier drar du nytta av vår tjugoåriga SIL-expertis. Våra 80 GHz-radarsensorer kan användas i upp till 450 °C och 160 bar och har utvecklats enligt IEC 61508.
![Micropilot för hygien – industribild Micropilot för hygien](/__image/a/9669842/k/cdc2fa027c9724af359a53049273c57a9e1d2b83/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_Industry%20picture_Hygiene_18.jpg)
Den beröringsfria radarsensorn Micropilot FMR63B erbjuder dessutom enkelhet, säkerhet och effektivitet även i hygieniska applikationer. Mätenheten av rostfritt stål kan rengöras även med aggressiva rengöringsmedel och uppfyller de högsta kraven på regelefterlevnad. Heartbeat Technology med såväl skum- och avlagringsdetektion som radarprecisionsindex ökar effektiviteten och ger längre kalibreringscykler.
Enkel användning
![Micropilot monterad på silo enkel användning Micropilot enkel användning](/__image/a/9602412/k/e86cf04828c06aa7c391d2bdf93ced1deb9ea217/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20Picture-Micropilot-Silo-easy%20operation-202204111240.jpg)
Vill du att processerna ska vara så enkla som möjligt? Endast en kort tids övning behövs för att använda enheterna i Micropilot-serien. Manövreringen är enkel, intuitiv och sker i realtid via Endress+Hausers app SmartBlue på en smarttelefon eller surfplatta. Det nya användargränssnittet guidar dig steg för steg genom driftsättningen eller funktionskontrollerna. Det utökade sortimentet med 80 GHz-radarmätenheter uppfyller kraven för nästan alla applikationer.
Förhöjd säkerhet
![Säker nivåmätning med fjärråtkomst Micropilot – Smart säkerhet](/__image/a/9602416/k/b34557bbaa1bf9d1186d4fb5207140b8eef80dbd/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-micropilot-remote%20acess-chemical%20industry-202203091420.jpg)
Tycker du att det är viktigt med kompromisslös säkerhet? Vår tjugoåriga SIL-expertis som vi kunnat stödja oss på under utvecklingen av vår nya 80 GHz-radarsensor minskar säkerhetsrisker betydligt och systematiskt. Du kan minimera kostnader för testning och skydda personalen och miljön på ett hållbart sätt. Systematiska fel reduceras genom användning av guider för driftsättning, SIL-låsning och proof test. Enkel fjärråtkomst till mätenheterna innebär att personalen inte behöver utsättas för farliga områden.
Ökad produktivitet
![nivåmätning högre produktivitet Micropilot – Ökad produktivitet](/__image/a/9602420/k/fbb44867b791bea32758b386e60f20d767bbcff6/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20Picture-acess%20via%20tablet-202203091142.jpg)
Har du höga effektivitetskrav? Förbättra effektiviteten ytterligare med kommunikationstekniker som t.ex. Ethernet-APL. Dessutom ökar Heartbeat Technology tillförlitligheten och produktiviteten genom diagnostik. Verifiering kan utföras direkt på mätpunkten utan att avbryta processen eller behöva demontera enheten. Övervakningsfunktioner tillhandahåller data för förebyggande underhåll vilket förlänger underhållsintervallen.
Utformad för särskilda krav: dina.
Den nya generationen 80 GHz-radarsensorer Micropilot
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
Ladda ner
-
-
Företagsfakta
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Filstorlek:
Filnamn:
-
-
-
Företagsfakta
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Filstorlek:
Filnamn:
-
-
-
Företagsfakta
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Filstorlek:
Filnamn:
-