Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik
Micropilot FWR30

Hur trådlös radar optimerar er logistik 

Hur du sparar tid och pengar med mobil eller stationär nivåmätning

Söker du en enkel och transparent lösning för mobila eller stationära silor eller tankar av metall/plast? Här kan driftansvariga för mätpunkter, leverantörer av byggnadsmaterial och tillverkare av silos och plasttankar dra nytta av molnbaserad nivåmätning med Micropilot FWR30. 

Fördelar

  • Ingen kabel = total frihet: Micropilot FWR30 drivs av ett batteri med lång livslängd och är fullständigt trådlöst. Det gör det enkelt att utföra nivåmätning på platser utan strömförsörjning eller vid mobila mätpunkter och på distans. 

  • Plug-and-Play: Med en installationstid på endast 3 minuter är  Micropilot FWR30 alltid redo. Den lämpar sig för mobila och stationära plasttankar och överför regelbundet mätdata till molnet.

  • Oavbruten logistik:  Dygnet om, alla dagar i veckan och över hela jordklotet rapporterar Micropilots FWR30 exakt när förrådskärlen behöver fyllas på. Den optimerar också snabbt och enkelt din lagerhållning och logistik. 

  • Digitala vinster: Tillsammans med Netilion, vårt IIoT-ekosystem, utgör Micropilot FWR30 den första molnbaserade lösningen för industrianläggningar. Den ger dig inte bara fördelen av väsentligt utökade processdata – du sparar också värdefull tid och pengar. 

  • Kristallklar säkerhet: Vår Netilion-molntjänst uppfyller alla säkerhets- och dataskyddskrav enligt europeiska och tyska standarder. Det innebär att era mätdata garanterat inte hamnar hos andra än de ansvariga för ert företags flödesekonomi. 

Mobil nivåmätning med radar 

Micropilot FWR30 ©Endress+Hauser

Micropilot FWR30 är den första helt trådlösa radarsensorn på 80 GHz för exakt nivåmätning i såväl mobila som stationära anläggningar – både med vätskor och fasta substanser. Den erbjuder alla fördelar med radarmätteknik.

Den är även rustad för alla slags utmaningar, som rörelser i tanken, snabba temperaturväxlingar och bistra väderförhållanden.

Här kan du läsa mer om hållbar nivåmätning av bulkgods. 

Rätt anslutning för varje process

Micropilot FWR30 med processanslutning ©Endress+Hauser

Arbetar ni med bulkgods eller flytande tillsatsmedel i mobila tankar? Behöver ni kunna mäta nivån i matningssilor eller hos rengöringsmaterial inom livsmedelsindustrin? Funderar du på om ni ska använda Micropilot FWR30 med eller utan processanslutning? Vi kan ge råd om vad som är bäst för er applikation. 

Flexibelt stöd för er process  

Netilion Inventory ©Endress+Hauser

Micropilot FWR30 kan anslutas till tre olika digitala tjänster och går att nå via smarttelefon, surfplatta eller dator. Varje applikation har sina egna krav, så allra först stämmer vi av med dig vilken anslutning som vore bäst. Nedanstående tjänster hjälper till att optimera er process: 

  • Netilion Value: enkel nivåövervakning  

  • Netilion Inventory: lagerhantering på lätt sätt 

  • SupplyCare Hosting: förbättra er styrning av lagerhållning och flödesekonomi 

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
Micropilot FWR30 ©Endress+Hauser

Enkel montering av Micropilot FWR30

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande