Innovativ temperaturgivare – iTHERM QuickSens
För anläggningar med stränga instrumenteringskrav, exempelvis inom livsmedelsindustrin
Nya iTHERM QuickSens erbjuder de kortaste svarstiderna (t90 = 0,75 s) på marknaden. Kombinationen av exakt, snabb och stabil temperaturmätning ger högsta möjliga grad av processkvalitet och tillförlitlig produktkvalitet. En annan fördel är att den minsta instickslängden har reducerats med >70 %.
Instickslängder på 20 till 30 mm räcker för att uppfylla även de strängaste kraven.
Den snabba QuickSens mäter från -50 °C till 200 °C. Den är vibrationstålig upp till 60 g.
Fördelar
Lägre kostnader
Minskade underhållstider och driftstopp
Säkerställd produktkvalitet
Maximal processäkerhet
Optimerade processer
Innovativ temperaturgivare – iTHERM QuickSens
Funktionen "Sök produkt" hjälper dig att hitta lämpliga mätinstrument, programvaror eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator leder dig fram till rätt produktval med hjälp av olika applikationsparametrar.
Produktionseffektivitet blir allt viktigare. Eftersom temperatur är den parameter som mäts oftast inom processautomation har temperaturmätningar stor potential för processoptimering. Tack vare sin unika teknik ger produkten kunderna ett betydande mervärde i form av minskade underhållstider och färre driftstopp i anläggningen, hög produktkvalitet och maximal processäkerhet.