Kalibrerad konduktivitet
Processtyrning och övervakning under skiftande omständigheter
Den kalibrerade konduktivitetsmätningen hos Proline Promag-flödesmätare är ytterligare en mätparameter för förbättrad processeffektivitet. Genom att fungera som en produktkvalitetsindikator via detektering av medie- och processföroreningar förhindrar den oväntade driftstopp och medger process- och CIP-styrning, produktövervakning, vattenövervakning eller läckdetektering vid olika konduktiviteter.
Fördelar
Förbättrad produktkvalitet
Förbättrad processeffektivitet
Färre oväntade driftstopp
Kostnadsbesparingar: mindre produktsvinn och användning av rengöringsmedel
Konduktivitetsmätning med elektromagnetiska flödesmätare
Konduktivitet är avgörande i många olika applikationer. I Endress+Hausers Proline Promag-enheter används patenterad teknik för att mäta konduktivitet med en repeterbarhet på upp till ±1 % och en noggrannhet på upp till ±5 %. För att uppnå denna noggrannhet kalibreras konduktivitetsmätningen vid flödeskalibreringen på fabriken.