0 x DN-fullflödeskonstruktion
Bästa möjliga mätresultat utan tryckförlust – oberoende av installationsplats
0 x DN-fullflödeskonstruktionen för de elektromagnetiska flödesmätarna Proline Promag från Endress+Hauser möjliggör tillförlitlig mätning oberoende av flödesprofil och installationsplats. Enheterna passar särskilt för montering i trånga utrymmen, t.ex. kompakta system eller skiddar, eftersom de inte behöver några intags- eller uttagsportar.
Fördelar
Större monteringsflexibilitet
Oberoende av flödesprofil
Inga intags- eller uttagsportar krävs
Ingen förstrypning eller tryckförlust
Obegränsad flödesmätning
Rörböjar, insatsenheter och andra hinder i rören kan orsaka turbulens i flödet och leda till inexakta mätningar. Tack vare 0 x DN-fullflödeskonstruktionen kan våra elektromagnetiska flödesmätare (0 x DN fullt flöde) fortsätta att mäta med hög noggrannhet (±0,5 %). Fullflödeskonstruktionen utan begränsningar förhindrar eventuella tryckförluster och finns för rör upp till 3 meter i diameter. Läs mer i vår broschyr!
Ladda ner
-
Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore
Innovation Brochure – The world's first electromagnetic flowmeter for unrestricted measurement
Filstorlek:
Filnamn: