Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik
Raman spectroscopy disposable bio sleeve for bioprocessing

Raman bio sleeve

Maintain sterility and spectral quality while reducing maintenance and cleaning burdens

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information

Produkten är inte tillgänglig på den svenska marknaden.

Kontakta din Endress+Hauser-säljpartner för ytterligare frågor.

En överblick över specifikationer

  • Wetted materials

    Body: 316L stainless steel
    Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
    Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish
    Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible

  • Immersible length

    120 or 220 mm
    4.73 or 8.67 inch

  • Sterilization method

    Autoclave, gamma irradiation

Applikationsområde

The bio sleeve is a critical consumable part for easy, real-time bioprocess measurements with maximum sterility and efficiency. It connects to a reusable, automatically aligned multi optic which pairs with an Rxn-10 probe. The system reduces maintenance and cross-contamination risk for reusable or single-use benchtop bioreactor setups.

  • Benchtop bioreactors to measure glucose, lactate, amino acids, cell density, titer and more

  • Benchtop fermenters to measure glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass, and more

  • Use with flow assembly CYA680 for select downstream bioprocessing applications

Fördelar

  • Improved ease of use and reduced maintenance

  • Autoclavable, gamma sterilizable, and compatible with standard cleaning protocols

  • Simplified workflow for greater process efficiency – swap out probes mid-batch, use multiple sleeves in the same reactor for simplified redundancy, and calibrate / verify probes at any time

  • 120 mm version is compatible with Endress+Hauser flow assembly CYA680

  • Ramanspektroskopi – avancerad optisk analysteknik

    Förbättra anläggningssäkerheten, säkerställ produktkvaliteten och optimera driften. Ramanspektroskopi mäter sammansättningen och molekylstrukturen i dina prover från labb till process i realtid.

Extended urvalet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products