Övervaka och optimera din mixnings- och blandningsprocess
Att mixa och blanda drycker har blivit alltmer komplicerat i takt med att komplexa sammansättningar för drickbara produkter som sportdrycker, proteinsmoothies, energidrycker, ekologiska hälsodrycker, nya läsksorter och artificiella sötningsmedel har blivit vanligare. Exakta mätningar är avgörande vid tillverkning av läsk för att säkerställa jämn produktkvalitet och effektiv användning av värdefulla råvaror.
Att implementera integrerade mätningar bidrar till:
Processöversikt över beredning av läskkoncentrat och alla relevanta mätparametrar i korthet.
Process för mixning och blandning vid tillverkning av smaksatt öl, med stöd från Endress+Hauser.
Processöversikt över beredning av läskkoncentrat och alla relevanta mätparametrar i korthet.
Process för mixning och blandning vid tillverkning av smaksatt öl, med stöd från Endress+Hauser.
Hantera processer i realtid och mät sockerkoncentrationen med integrerad mätning.
Rätt sockerkoncentration
Sockerkoncentration är en viktig parameter när man vill ta fram läsk eller juice som håller jämn kvalitet. Vid fastställande av koncentrationen omvandlas densitetsvärdena till olika måttenheter som Brix, Baumé, API eller Plato. Att implementera integrerad mätteknik i processer möjliggör en kontinuerlig produktövervakning. Denna realtidsdata bidrar till att säkerställa produktkvalitet och förhindra produktsvinn.
Teqwave H of Endress+Hauser is a major relief to us with its continuous and automatic monitoring of the sugar concentration. I appreciate the accuracy and reliability of the concentration measurement.
Jürgen Ackermann
Managing Director, Kreuzberg Quelle Ackermann GmbH, Germany
Massflödesmätare säkerställer exakt dosering av receptkomponenterna vid dryckestillverkning
Exakt dosering av tillsatser
Rätt beredning av dryckesrecept hänger på en exakt dosering av ingredienser och tillsatser. Det har en direkt inverkan på produktkvaliteten och på hur effektiv den kostnadsintensiva råvaruhanteringen är.
Massflödesmätare på kritiska punkter mäter kontinuerligt blandningens sammansättning och signalerar hur mycket tillsatser, som smakämnen, färgämnen eller sötningsmedel, som ska tillsättas för att man ska uppnå rätt sammansättning. För att säkerställa exakt dosering används ytterst precis flödesmätare som Proline Promass F 100.
Utvald produkt för dosering av tillsatser
Promass F har ett gediget rykte som ytterst exakt enhet under varierande processförhållanden för en rad olika applikationer.
Sluta utgå från gissningar om fasseparation och få exakt kännedom om vad som finns i röret. Exakt, integrerad färgmätning detekterar även minimala förändringar i färgen så att du kan ”se” kvaliteten på produkten, rengöringsmedlet eller sköljvattnet i röret.
Upptäck fler möjligheter där integrerade mätningar kan öka produktiviteten
Effektiv produktion
För att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste livsmedelsproducenter öka sin produktionskapacitet, förbättra sin avkastning och minimera sina produktionsförluster.
Upptäck hur integrerad processmätning med Coriolis-baserade flödesmätare kan förbättra råvaruberäkningen och därmed optimera hela livsmedelstillverkningsprocessen.
Med ökande råvarukostnader blir övervakning av råvaror allt viktigare. Integrerad processmätning kan hjälpa dig att undvika svinn och öka produktiviteten.
Processen för CIP kan optimeras på många sätt. Små förändringar kan göra stor skillnad. En viktig trend är att använda integrerade processmätningar för att övervaka relevanta rengöringsparametrar.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .