Hitta besparingsmöjligheter i ditt tryckluftssystem
Genereringen av tryckluft står för upp till 10 % av elförbrukningen inom industrin, och 95 % av den energin går förlorad som spillvärme under processen. Dessutom ”försvinner” en del av den genererade tryckluften på grund av läckage i försörjningsnätverket. Trots detta underskattas eller ignoreras fortfarande ekonomiska förluster på grund av ineffektiva tryckluftssystem – eller så anses de vara ofrånkomliga.
Förlusterna går dock att reducera tack vare lösningar för energihantering. De gör att du på ett tillförlitligt sätt kan identifiera brister och besparingspotential i dina tryckluftssystem, och att du kontinuerligt kan övervaka kompressorernas specifika energiförbrukning.
Verkningsgrad i tryckluftssystem
Möjligheter till energibesparingar, som att minimera läckage och övervaka filter för att sänka trycket, kan användas för att säkerställa maximal verkningsgrad för dina tryckluftssystem. Tryckluft ska helst vara torr, eftersom fukt kan leda till driftstörningar i tryckluftssystemet. Att använda instrument som Endress+Hauser t-mass I 500 för att mäta flödet kan säkerställa att dina luftkompressorer är säkra, samtidigt som de övervakar trycket så att dina energiförluster hålls så låga som möjligt.
Tryckluftssystems verkningsgrad kan förbättras genom att man:
minimerar läckage och övervakar filter
släpper in luft till kompressorerna vid den kallaste punkten
använder spillvärme från kompressorn
reducerar systemets drifttryck
låter kompressorerna gå på tomgång vid driftstopp
kontinuerligt övervakar kompressorernas verkningsgrad för att fastställa underhållsintervall
Övervaka dina tryckluftssystem med smarta instrument
Förutom förluster av elektrisk energi ”försvinner” upp till 30 % av den genererade tryckluften på grund av läckage i försörjningsnätverket. Att vidta lämpliga underhållsåtgärder kan dock reducera denna procent till runt 10–20 %, vilket sänker effektförbrukningen. I stora system kan detta innebära miljontals kronor i besparingar varje år.
Genom att använda Endress+Hausers energihanteringslösningar kan användarna på ett tillförlitligt sätt identifiera brister och besparingspotential i tryckluftssystem, samtidigt som de övervakar energiförbrukningen för generering av tryckluft för varje enskild kompressor.
Få mer transparens och insikter i dina processer och öka säkerheten med dessa instrument
Det finns en rad olika typer av teknisk försörjning och applikationer att utforska om man vill göra energibesparingar. Pannverkningsgrad och ångkvalitet är ett bra ställe att börja på.
Värme- och kylsystem är avgörande i den dagliga driften. Läs mer om värmeåtervinning (WHR), fjärrvärme och fjärrkyla, processvärme och processkyla samt energi- och kostnadsbesparingar på detta område
Ånga är ett viktigt medium för värmeöverföring i en rad olika industrier, vilket innebär att säkerheten har högsta prioritet vid produktion, distribution och användning av ånga.
Diskutera dina utmaningar inom produktion med en av våra experter
Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig
Läs mer om Endress+Hausers erbjudanden för energibesparingar
Kundcase Swiss Life Arena
Det innovativa energikonceptet på Swiss Life Arena i Zürich syns särskilt i kyldriften. Energileverantören ewz använder teknik från Endress+Hauser för att övervaka verkningsgraden.
Infografik för energibesparing
Läs mer om hur du kan sänka energikostnaderna med processinstrumentering. Ladda ner infografiken för tips på vad du bör tänka på när det gäller din mätteknik.
Sänk ångförbrukningen och förbättra distributionen inom försörjningssystem
Ånga är ett viktigt medium för värmeöverföring i en rad olika industrier, vilket innebär att säkerheten har högsta prioritet vid produktion, distribution och användning av ånga.
Driftseffektivitet inom processtyrning och industriella applikationer är kritiskt. Anläggningspersonal måste spara energi och sänka kostnaderna samtidigt som de ska ta hänsyn till säkerhet, kvalitet, tillförlitlighet och drifttid.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .