Värme- och kylsystem är avgörande utrustning som används i den dagliga driften. Men precis som för andra tekniska försörjningssystem är effektiva mätningar nyckeln till att göra kostnads- och energibesparingar. Nya fastigheters komplexitet, strängare lagstiftning samt ändrade krav på uppvärmning och kylning utgör utmaningar för personalen. Med smarta energilösningar kan personalen optimera produktionsprocesserna och säkerställa en effektiv drift.
Värmesystem och fjärrvärme
Det finns en mängd olika branschspecifika processer och tekniker för uppvärmning. Därför behövs skräddarsydda strategier och specifika mätvärden för att bedöma deras prestanda och förbättra deras kapacitet.
Energiförluster är vanligtvis höga i pannor och ugnar på grund av ineffektiv förbränning, inkorrekt drift eller bristande underhåll och service. Att mäta verkningsgraden är det bästa sättet att förhindra förluster och sänka energiförbrukningen med upp till 55 %.
Genom att övervaka bränsleförbrukning, luftförbränning, rökgastemperatur eller värmeenergins transmittans kan man:
identifiera och kvantifiera energiförluster, exempelvis om brännaren körs utan last eller med partiell last
utvärdera och optimera pannans verkningsgrad och förbrukning
sänka underhållskostnaderna och minska antalet driftstopp
kvantifiera förbättringsåtgärder som förvärmning av förbränningsluft.
Det finns flera delar av värmesystemets processer som kan förbättras för att sänka kostnaderna.
Få mer transparens och insikter i din process och öka säkerheten med dessa instrument för vattenuppvärmning
Economical Ultrasonic flowmeter with integrated temperature measurement
Kylsystem och fjärrkyla
Det finns en större besparingspotential inom kylning än uppvärmning. Inom många branscher står produktionen av kylenergi för ungefär 10 % av elförbrukningen, så även små energibesparingar kan leda till betydande kostnadsminskningar.
En individuell analys av utbud och efterfrågan behövs för att identifiera den bästa arbetspunkten, vilket innebär att elmätare (watt) inte räcker för att tillförlitligt övervaka det totala energibehovet.
Förbättra dina kylvattenprocesser
Kylning sker på en mängd olika sätt i olika industriella processer. Ett vanligt område där det går att uppnå många energibesparingar är inom kylvattenprocesser. Ett effektivt kylsystem kräver mer än bara effektiva komponenter. Man måste även ta hänsyn till konfigurationen och driften av systemet. Ofta utvecklas ett kylsystem utifrån kundens specifika behov.
För att förbättra dina kylvattenprocesser och ditt övergripande kylsystem kan du införa följande underhållsåtgärder:
bibehåll korrekta flöden och tryck
minimera läckage
undvik uppbyggnad av avlagringar i kyltorn och -rör
analysera vattnets kemiska sammansättning för att säkerställa att vissa kvalitetsparametrar uppfylls.
Få mer transparens och insikter i din process och öka säkerheten med dessa instrument för vattenkylning
Genom att använda Endress+Hausers energihanteringslösningar kan användarna på ett tillförlitligt sätt identifiera brister och besparingspotential i tryckluftssystem.
Det finns en rad olika typer av teknisk försörjning och applikationer att utforska om man vill göra energibesparingar. Pannverkningsgrad och ångkvalitet är ett bra ställe att börja på.
Ånga är ett viktigt medium för värmeöverföring i en rad olika industrier, vilket innebär att säkerheten har högsta prioritet vid produktion, distribution och användning av ånga.
Kontakt
Diskutera dina utmaningar inom produktion med en av våra experter
Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig.
Energihantering genom insikter från mätning i försörjningsprocesser
Driftseffektivitet inom processtyrning och industriella applikationer är kritiskt. Anläggningspersonal måste spara energi och sänka kostnaderna samtidigt som de ska ta hänsyn till säkerhet, kvalitet, tillförlitlighet och drifttid.
Läs mer om hur du kan sänka energikostnaderna med processinstrumentering. Ladda ner infografiken för tips på vad du bör tänka på när det gäller din mätteknik.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .