Utnyttja mätteknik som maximerar rörelsemarginalen
Implementera instrumenteringsteknik i toppklass i kritiska anläggningar för mineralförädling
Inledning
Mätteknik för mineralförädling som ger konkurrensfördelar
Effektiva processer är avgörande för hållbar och säker rening av batterimaterial samt en batteritillverkning som når upp till den ökade efterfrågan. Kräver er verksamhet korrekta och tillförlitliga realtidsdata för nya processer som ger mer prisvärda batterier, med unika materialutmaningar som högre renhet och krav på högre genomströmning? Integrera smarta sensorer i era processer, som ger insikter kopplade till kvalitetsparametrar som inte finns tillgängliga från andra leverantörer. Snabba upp processer inom batteriproduktion med våra smarta sensorer med inbyggd verifiering och funktioner för permanent diagnostik med Heartbeat Technology. Välj en leverantör som erbjuder ett komplett sortiment för ert projekt och er anläggning för mineralrening och batteritillverkning.
Med fokus på processteknik
Rening av prekursorer
Processen för rening av prekursorer är ofta utmanande. Den önskade fördelningen av partikelstorlek måste uppnås med en konstant genomströmning. Övervaka de kritiska parametrarna för att säkerställa en framgångsrik process.
Beredning av prekursormaterial
Vid batteritillverkning är det viktigt att sammansättningen av komponenter blir rätt från början. Samma princip gäller vid valet av rätt instrumentering.
Blandning av aktivt material
Beläggning är ett viktigt steg i tillverkningsprocessen för batterier. Optimera genomströmningen med processdata i realtid från blandnings- och doseringsprocesser.
Maximera genomströmningen
Slutprodukternas kvalitet är avgörande. Mättekniken måste ge högsta precision för en mängd olika parametrar.
Produktinnovationer
Förbättra er kristalliseringsprocess
Kristalliseringsprocessen medför ofta utmaningar, som att säkerställa att fördelningen av partikelstorlek är enligt beräkningarna samtidigt som genomströmningen håller måttet. Temperatur, tryck och nivå är kritiska parametrar som måste övervakas för att säkerställa att processen ger det förväntade resultatet.
iTEMP TMT142B – en robust temperaturtransmitter med Bluetooth-anslutning för svåråtkomliga platser
RTD T14 – dykfickor för kristalliseringstillämpningar, lämpade för tillämpningar med precisa temperaturgradienter
Cerabar PMP51B – den smarta trycksensorn med Heartbeat Technology och Bluetooth-anslutning. Enkel att driftsätta och använda för tillämpningar inom kristalliseringstryck och -nivå
Micropilot FMR62B – den mest tillförlitliga radarsensorn för mätning av vätskenivåer i fri rymd för utmanande tillämpningar i kristalliseringsprocesser och reaktorer
Beredning av aktivt prekursorkatodmaterial (Precursor Cathode Active Material – PCAM)
Vid blandning av komponenter för batteritillverkning är det viktigt att det blir rätt – redan från början. Detta gäller även valet av instrumentering. Det behövs exakta, tillförlitliga mätningar för att säkerställa att sammansättningen av komponenter i batterierna inte varierar mellan olika batcher.
Promass F 300 med ett mätfel på ±0,05 % över ett brett intervall av temperaturer. Promass F 300 mäter dyrbara komponenter ytterst exakt under blandnings- och doseringsprocesserna
iTHERM ModuLine TMT131 – när snabba svarstider är avgörande för att säkerställa att processerna har högsta möjliga nivå av säkerhet och kvalitet
Liquiphant FTL51B är en mångsidig nivåvakt för batteritillverkningsprocesser. Den har en synlig statuslysdiod, Bluetooth-anslutning och till och med möjlighet till densitetmätning.
Memosens CPS11E – en universell pH-sensor för analytiska mätningar vid blandning för batteritillverkning
Maximera genomströmningen i processer för blandning och beläggning
Det är avgörande för batteriets prestanda att blanda rätt prekursormaterial i exakta mängder. Vårt ändamålsenliga sortiment balanserar ekonomi och prestanda inom batteritillverkning så att ni kan bibehålla en korrekt massbalans genom era processer.
Promass I 300 – flöde, densitet och viskositet för slurry från en enda enhet. Coriolis-mätaren med rakt, genomgående rör hjälper er med era behov gällande flödes- och kvalitetsdata inom batteritillverkning
Deltabar PMD55B – tillförlitlig och användarvänlig differenstrycksensor för tillämpningar inom filtrering och nivåmätning
Micropilot FMR43 med 180 Ghz-teknik är det bästa instrumentet för nivåmätning i små kärl under utmanande förhållanden
Promass Q 300 – flerfasflödesmätaren med en densitetsnoggrannhet på ±0,1 kg/m3 för de allra mest utmanande tillämpningarna inom batteritillverkning
Få en mer hållbar batteriåtervinning genom att använda ändamålsenlig instrumentering för att garantera medarbetarnas och anläggningens säkerhet och samtidigt maximera nyttjandet. Upptäck mer
Kraftfull batteriproduktion med lösningar att lita på
Utforska våra expertkunskaper på området batterilösningar och batteritillverkning för hållbarhet och säkerhet i varje produktionssteg. Tillsammans tar vi krafttag för en grönare framtid.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .