Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Kraftfull batteriproduktion med lösningar att lita på

Möjliggör hållbara och säkra tillverkningsprocesser för batterier

Utforska vår expertis på området batterilösningar och batteritillverkning

I den globala omställningen till förnybar energi används litiumjonbatterier i allt från smarttelefoner till elfordon. Med fokus på ESG måste batteritillverkare kunna säkerställa transparenta och säkra processer. Vår expertis inom gruvdrift, mineraler, energi och kemikalier gör oss till en tillförlitlig samarbetspartner när det gäller batterilösningar och -tillverkning för att underlätta energiomställningen.

Viktiga fakta

3 billion tons

Estimated amount of metal required to reach net zero by 2050

Batteri ©Endress+Hauser
Insikter

Ny ramanteknik för större precision

I och med att kraven på batterimineralernas renhetsgrad blir högre ökar också behovet av mätningar med mycket hög noggrannhet. Och med växande fokus på ESG-övervakning kan avancerade analysverktyg erbjuda ännu bättre dataspårbarhet.

Vår fackkunskap inom branschen

Vår mätlösningar är utformade för att ta ditt företags batteritillverkningsprocesser till nästa nivå med hjälp av insikter baserade på exakt och mångsidig data. Ramanteknik erbjuder lösningar för realtidsanalys och övervakning som kan förbättra produktkvaliteten avsevärt, säkerställa regelefterlevnad och strömlinjeforma flera processer. Upptäck hur Endress+Hausers expertis inom ramanteknik kan göra ditt företags batteritillverkningsprocesser effektivare och tillförlitligare.

batterier ©Endress+Hauser
Insikter

Säkerhet genom design

Tillverkningen av batterier kräver att stränga säkerhetsnormer följs genom hela processen. Våra beprövade instrument är TÜV- och SIL-klara för att alltid kunna uppfylla relevanta säkerhetsbehov.

Vår fackkunskap inom branschen

Våra SIL-lösningar för funktionssäkerhet är utformade för att garantera högsta säkerhetsnivå i industriella processer. Med vårt breda utbud av instrument och kompetensområden hjälper vi dig att förebygga risker, följa säkerhetsnormerna och skydda din verksamhet. Utforska våra lösningar i dag för att förbättra säkerheten och effektiviteten i ditt företags processer.

batterier ©Endress+Hauser
Insikter

Dra nytta av kraftfulla data

Genom att använda Endress+Hausers servicetjänster för kalibreringsrapporter och analys kan du dra nytta av databaserat beslutsfattande och förbättra effektiviteten för instrumenten i din anläggning.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers servicetjänster för kalibreringsrapporter och analys kan vara avgörande för att få fram kunskap som förbättrar såväl drifteffektivitet som precision. Våra experter analyserar noggrant kalibreringsrapporter och tar fram konkreta insikter som bidrar till processoptimering.

Genom att identifiera potentiella problem och föreslå förbättringar kan vi säkerställa att dina instrument presterar på högsta möjliga nivå, uppfyller branschens krav och ger bättre övergripande resultat.

  • Denna innovativa approach ger avancerade insikter och diagnostik som bidrar till att instrumenten alltid kan prestera på topp.
Smart instrumentering med Heartbeat Technology ©Endress+Hauser
Insikter

Smart tillverkning med Heartbeat Technology

Heartbeat Technology ger företag inom batteritillverkning en kompetensfördel genom att bidra till optimerad processtyrning och förbättrad riskhantering.

Vår fackkunskap inom branschen

Med funktioner för proaktiv övervakning och självverifiering förbättrar Heartbeat Technology instrumenteringens tillförlitlighet och effektivitet, förebygger driftstopp och sänker underhållskostnaderna.

Fördelar

Batteritillverkningsbranschen växer snabbt och förändras ständigt. Nya tekniker tas hela tiden fram inom allt från mineralutvinning till återvinning, och för att säkerställa att dessa nya processer kan uppfylla branschens krav är innovation A och O.
Endress+Hausers expertis på batteritillverkningsområdet bygger på över 70 års branschövergripande erfarenhet. Samarbeta med oss så hjälper vi dig att ta fram tillförlitliga, säkra och innovativa batterilösningar för ditt företag.

Viktiga fakta

33 %

Beräknad tillväxt för batteribranschen varje år fram till 2030

Viktiga fakta

400 miljarder USD

Batteribranschens beräknade värde 2030

Viktiga fakta

18 miljoner

Beräknade nya jobb skapade inom batteribranschen till 2050

I korthet

Bättre batteritillverkning med säkerhet och precision

Våra inhouse-
experter har djupgående kunskaper om de utmaningar som batteritillverkare står inför. I en
sektor som kännetecknas av snabb utveckling, allt hårdare regelverk och större och större efterfrågan
är Endress+Hauser en trygg axel att luta sig mot.

  • Precis mätning av batterimineraler: Vi möjliggör mycket exakta mätningar för mineraler med hög renhet.
  • Säkerhetssäkring: TÜV-certifierade och SIL-klara instrument garanterar att relevanta säkerhetsföreskrifter följs.
  • Avancerad instrumentering: Vår automatiserade kalibrering, ramanteknik och integrerade laboratorieanalyser förbättrar precisionen, underlättar dokumentationen och möjliggör digitala rapporter.

Slutnoter