Gruvvattenrening spelar en viktig roll i gruvdrift, oavsett om det är för att säkerställa en kontinuerlig tillförsel av färskvatten till medarbetare eller för viktiga processer som separering. Däremot är anskaffning och behandling av de nödvändiga vattenvolymerna inte de enda utmaningarna. Hantering av avloppsvatten för säker avledning är lika komplext. Alla dessa utmaningar slås samman vid fjärrmanövrering av verksamheten. Endress+Hausers sortiment innehåller flera lösningar för gruvvattenrening.
Viktiga fakta
10 %
av gruvindustrins kapitalkostnader
läggs på vattenrelaterad infrastruktur enligt ICMM, det internationella rådet för gruv- och metallindustrin, och IFC, det internationella finansieringsbolaget.

Effektiv avsaltning
Avsaltning är allt mer förekommande i gruvdrift för att säkerställa vattentillförseln. En av de vanligaste avsaltningsteknikerna, omvänd osmos, går ut på att filtrera havsvatten genom särskilda membran. Utmaningen för gruvdriftsansvariga är att garantera långa filtreringscyklar utan att skada membranen som är känsliga för blockering, förorening och beläggningar.
Vår fackkunskap inom branschen
Noggrann processövervakning är viktig för att förhindra driftstopp. Endress+Hauser erbjuder ett komplett sortiment som täcker alla nödvändiga parametrar.
- Styr flöden med hög precision
- Mät tryckskillnader för att skydda membran
- Övervaka vattenkvaliteten vid inloppet med säkerhet

Noggrann förberedning av gruvvatten
Flera parametrar måste övervakas vid förberedningen av gruvvatten, som pH för att säkerställa sedimenteringen effektivitet och turbiditet för att bestämma nivån av kolloider.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers banbrytande, digitala Memosens-sensorer ger möjlighet till noggrann och tillförlitlig övervakning av viktiga parametrar för optimal vattenförberedelse.
- Mät och styr vattenkvaliteten på ett noggrant och tillförlitligt
- Kalibrera enkelt utan att störa processen genom att använda löstagbara sensorhuvuden
- Kombinera upp till åtta Memosens-sensorer med en Liquiline-transmitter för fjärrövervakning av flera parametrar

Optimerad avloppsvattenrening
Den främsta utmaningen för gruvdriftsansvariga vid behandling av avloppsvatten är att hitta balansen mellan att säkerställa en regelefterlevande jäsningsrest och att minimera kostnaderna.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett särskilt sortiment av teknik för vattenbearbetning och -hantering för att uppnå den balansen snabbt.
- Övervaka syrgasnivåer för noggrann processtyrning
- Förbättra avvattningsresultaten i slambehandlingen
- Minska kemikalieförbrukningen i slambehandlingen med Coriolis-flödesmätaren
Fördelar
Endress+Hauser har över 60 års erfarenhet inom vatten- och avloppsindustrin. Därför kan vi inte bara hjälpa er med ett brett sortiment av instrument och lösningar som är speciellt framtagna för vattenrelaterade utmaningar utan även med den omfattande kunskapen från våra branschexperter. Deras målsättning är att minska era vattenreningskostnader utan att kompromissa med säkerheten för era medarbetare eller miljön.
Viktiga fakta
30 %
av energikostnaderna kan sparas in med vår lösning för styrning av luftningsprocesser
Viktiga fakta
20 %
kostnadsbesparingar tack vare lägre kemikalieförbrukning för slambehandling
Viktiga fakta
60+
års erfarenhet inom vatten- och avloppsindustrin
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser erbjuder ett brett utbud av sensorinstrumentering för att optimera vattenprocesser, från övervakning av avsaltning av extraherat vatten, till förberedelse av industriellt bruksvatten, till behandling av vatten för avledning.
- Övervaka och styra avsaltning för att säkerställa säker förbrukning
- Styra viktiga parametrar för att optimera energin och de kemikalier som används i vattenbehandling
- Balansera avloppsvattenreningen för att säkerställa att effektivitet uppnås