Bränslehantering är avgörande inom gruvindustrin. Eftersom gruvfordon, i synnerhet stora tipptruckar, förbrukar stora bränslevolymer är just bränsle en stor kostnad. Dessutom kan konsekvenserna vid avsaknad av bränsle vara mycket dyra och arbetsplatser långt bort är de som drabbas värst. Även noggrann övervakning av silon vid påfyllning är viktig för att minimera risker för både medarbetare och miljön. Endress+Hausers teknik för bränslehantering minimerar risker och ökar produktionseffektiviteten i gruvdriften.
Viktiga fakta
350 litres
of diesel fuel are consumed on average by a mining truck per hour.

Enkel lastning av bränsle
Bränslelastning kan vara en osäker process som kan förvärras av låg noggrannhet hos mekaniska flödesmätare, många gånger endast 0,5 %, eller konflikter mellan bränsleleverantörer och gruvdriftsansvariga.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder flera tekniker för att slippa dessa tvetydigheter vid bränslelastning.
- Integrera Endress+Hausers Coriolis-flödesmätare med en noggrannhet på 0,1 %
- Upptäck fördelarna med vår unika densitetskalibrering för att detektera förtunnat eller orent bränsle
- Öka bränsleöverföringsnoggrannheten till 0,25 % med Endress+Hausers mätarskid för lastning

Förbättrad bränslelagerhantering
När bränslet har levererats till arbetsplatsen måste det förvaras, övervakas och hanteras. Gruvdriftsansvariga behöver sömlös åtkomst till onlinedata och realtidsdata av hög kvalitet för att kunna fatta bästa möjliga beslut om bränslehantering.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder banbrytande Inventory Management Solutions för bränsleförvaringsanläggningar.
- Upptäck fördelarna med intelligenta systemkomponenter som programmerbara styrsystem och gateways
- Implementera avancerade telemetrisystem för fjärrdrift och oåtkomliga punkter
- Förlita er på noggrann, säker och tillförlitlig nivå- och temperaturmätning

Tillförlitliga överfyllnadsskydd
Överfyllnad av silos är inte bara en fara för driftansvariga och den omedelbara omgivningen, utan leder även till förlust av värdefulla resurser.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett omfattande sortiment av överfyllnadsskyddssystem för att minimera dessa risker.
- Integrera radarinstrumentering för bränslenivåövervakning
- Installera nivåvakter för att detektera när silos är fulla
- Uppfyll HSE-standarder och föreskrifter för ökad säkerhet
Fördelar
Tack vare vår kunskap inom gruvindustrin och olje-/gasindustrin kan Endress+Hauser erbjuda särskilda lösningar för era utmaningar inom bränslehantering. Vårt sortiment består dessutom av både systemkomponenter och mätinstrument, för snabb och tillförlitlig integration.
Viktiga fakta
0.25%
mätnoggrannhet hos mätarskiddar för utlastning
Viktiga fakta
Mindre än en minuts
reaktionstid vid eventuell överfyllnad
Viktiga fakta
< 5 min
för att kontrollera tätheten hos 16 bränsletankar
Hur vi kan hjälpa till
Bränsle är viktigt i alla steg av gruvdriften, men det finns alltid potential för optimering av hur bränslet hanteras och styrs. Endress+Hauser erbjuder teknik med flera möjliga applikation för att förbättra bränslehanteringen och användningen i gruvdrift.
- Mätarskiddar för utlastning för optimal bränslelastning från återförsäljare
- Lagerhanteringsresurser för att säkerställa en konstant tillgång till bränsle
- Lösningar för siloöverfyllnadsskydd för att skydda både medarbetare och miljön