Noggrann, kostnadseffektiv hantering av bränsle och kemikalier med mätarskiddar för lastbilar och godsvagnar
För gruvindustrin är det avgörande med kontinuerlig bränsleförsörjning. Deras verksamhet är beroende av det. Eftersom bränslekostnaderna beräknas motsvara ca 10 % av de totala driftskostnaderna kan förbättringar av försörjningskedja, mottagande och mätning av bränsle snabbt ge betydande kostnadsbesparingar. I kombination med vårt globala nätverk för expertsupport bidrar våra mätarskiddar till noggrann och effektiv utlastning av bränsle och kemikalier, vilket gör att gruvföretag kan reducera oredovisat svinn och hålla driften igång.
En gruvtruck drar i genomsnitt 350 liter per timme
Mät mer noggrant med Endress+Hauser, oavsett om bränslet och kemikalierna levereras med lastbil eller godsvagn. Med avancerade Promass-coriolismätare ger våra mätarskiddar för utlastning custody transfer-noggrannhet upp till OIML R 117, lägre tryckfall, högre flödeskapacitet och kräver mindre installationsyta. Använd Endress+Hausers Heartbeat Technology för att verifiera och dokumentera mätarintegritet när som helst.
Våra driftklara lösningar gör gruvföretag mer effektiva genom att optimera utlastningen av bränsle och kemikalier. Bli en partner i vårt globala expertnätverk inom mätning och få support under hela livscykeln, från inledande teknisk utformning till drift och underhåll.
Få en verksamhet utan svinn. Samarbeta med oss för att ta fram vilka projektkrav och processförbättringar ni behöver, inklusive platsundersökningar, utformning och omfattning.
Säkra framgången för era projekt inom gruvindustrin med projektledning, detaljerad engineering, framställning, testning, dokumentation och certifiering från oss.
Optimera er gruvverksamhet på lång sikt med våra tjänster inom utbildning, validering, omkalibrering och underhåll.
Hantera era anläggningar under hela livscykeln med Endress+Hausers Netilion-ekosystem.
Den totala energikostnaden kan vara 65–75 % av de rörliga kostnaderna i processen. För att spara energi hjälper vi till att förbättra klinkertillverkningen med integrerad övervakning online och optimerad bränslehushållning.
Endress+Hauser är den enda partnern ni behöver för massabaserade eller volymbaserade mätarskiddar för utlastning av bränsle och kemikalier för gruvverksamheter. Låt oss bli er partner och implementera de allra senaste tekniska lösningarna i er...
Endress+Hauser är den enda partnern ni behöver för massabaserade eller volymbaserade mätarskiddar för utlastning av bränsle och kemikalier för gruvverksamheter. Låt oss bli er partner och implementera de allra senaste tekniska lösningarna i er verksamhet, för garanterad efterlevnad av lokala och internationella standarder.
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Planning & stock optimization in mining, minerals & metals
Planning & stock optimization in mining, minerals & metals
Discover how Endress+Hauser is enabling mining, minerals, and metals companies to harness the power of data and IIoT to revolutionize their supply chain for lean, efficient performance.
Inventory control for the Mining, Minerals & Metals industry
Inventory control for the Mining, Minerals & Metals industry
Discover how Endress+Hauser inventory monitoring solutions can bring cost savings and increased availability of production consumables for the Mining, Minerals, and Metals industry.
Efficient wastewater effluent monitoring in Mining & Metals
Efficient wastewater effluent monitoring in Mining & Metals
Explore how you can monitor the quality of your wastewater at a lower cost and still comply with all contractual and legal limits at all times.
Steam and water analysis system for mining & metal processes
Steam and water analysis system for mining & metal processes
Need to optimize your process costs in Mining and Metals? Find out about our steam and water analysis systems (SWAS) that safely monitor water quality while minimizing water and energy consumption.
Water monitoring for Metal and Mining industries
Water monitoring for Metal and Mining industries
Need to rely on the cooling systems of your furnaces/smelters for metal production/mining? Check out our solutions that ensure safe monitoring of the water quality of your cooling and process water.
World-class inventory management in the mining industry
World-class inventory management in the mining industry
Discover how Endress+Hauser's world-class inventory monitoring solutions can support your supply chain management from excavation, via processing and distribution, through to the construction site.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .