Föråldrad teknik kan äventyra både produktionsprocesserna och tillgängligheten. Äldre mättekniker med mekaniska komponenter är mindre noggranna och kräver mer underhåll för att säkerställa produktionen jämfört med moderna mättekniker. Att investera idag och byta ut gamla mekaniska enheter mot innovativ sensorteknologi kommer att betala sig i längden, både vad gäller produktivitetsvinster och lägre underhållskostnader.
Viktiga fakta
250 000
amerikanska dollar i förlust
för att stoppa din olefin-process när du använder föråldrad mekanisk mätutrustning, enligt branschexperter
Det här kan ni göra
Klicka på dessa processkartor för mer information om hur ni kan sänka underhållskostnaderna på er kemitekniska anläggning!
Med modern teknik hålls polymerisationsreaktorn under kontroll.
Genom att modernisera etenproduktionen säkerställs en stabil process med tillförlitliga data som bidrar till att öka produktiviteten och förhindra oplanerade driftstopp.
En tillförlitlig och regelbunden pH-mätning av kylvattnet kräver rengöring av sensorn minst varannan dag, vilket kräver mycket tid och arbetskraft.
Mindre processtyrning skapar opålitlig fraktionering – till exempel kan fjärrstyrning inte utföras med föråldrad teknik för nivåmätning.

Med modern teknik hålls polymerisationsreaktorn under kontroll.

Genom att modernisera etenproduktionen säkerställs en stabil process med tillförlitliga data som bidrar till att öka produktiviteten och förhindra oplanerade driftstopp.

En tillförlitlig och regelbunden pH-mätning av kylvattnet kräver rengöring av sensorn minst varannan dag, vilket kräver mycket tid och arbetskraft.

Mindre processtyrning skapar opålitlig fraktionering – till exempel kan fjärrstyrning inte utföras med föråldrad teknik för nivåmätning.

Mät polymerisationsviskositet på ett effektivt sätt
Viskositet är en avgörande egenskap hos vätska och en grundläggande parameter i processtyrningen av polymerisationen. Som variabel kan den användas för att övervaka produktkvaliteten. Äldre viskositetsmätenheter med mekaniska komponenter kräver regelbundet underhåll för att säkerställa att filtren hålls rena och att produktionen hålls igång.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers Coriolis-flödesmätare Promass I har många fördelar jämfört med äldre mekaniska enheter såsom enastående prestanda och lägre driftkostnader.
- Inga filter krävs vilket betyder att man sparar tid och pengar för underhåll med bibehållen processkapacitet och säkerhet
- Optimera produktkvaliteten med en enda mätpunkt. Integrerad mätning av flera variabler såsom flöde, densitet, temperatur och viskositet
- Minimera tryckförlusten med en rak design med enkelrör

Förläng sensorns livslängd
Vid olefinkylning kan regelbunden pH-mätning av det förorenade kylvattnet i hög grad bidra till att förhindra föroreningar i tornets botten. Sensorerna måste rengöras minst varannan dag. Det är tids- och arbetskrävande men om det inte görs måste sensorerna bytas ut varannan vecka.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers Liquiline CDC90 förlänger sensorernas livslängd med över trettio gånger.
- Spara tid med rengöring och kalibrering i processen utan att någon elektrod måste demonteras
- Öka effektiviteten med självdiagnostiksystem såsom kontroller av sensorns skick
- Främja säkerheten för människor och processer eftersom inget förorenat vatten behöver hanteras

Förhindra oplanerade driftstopp
Att använda äldre magnetiska nivågivare vid olefin-fraktionering vid höga temperaturer kan försämra säkerheten och leda till opålitliga mätningar. Dessutom kan oplanerade driftstopp inträffa om temperaturen blir för hög.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers Levelflex FMP51 guidad radar säkerställer kontrollerad och tillförlitlig fraktionering.
- Mät nivåer på avstånd, kontinuerligt och tillförlitligt vid höga temperaturer baserat på principen time of flight
- Förhindra oplanerade driftstopp genom att detektera felaktig utlösning som kan resultera i att en enhet fastnar
- Förbättra säkerheten med en andra enhet ansluten till säkerhetssystemet (SIS)
Fördelar
Med över 60 års kunnande om applikationer inom kemisk industri står vi för en långsiktig relation med våra kunder. Vi tänker alltid på ert bästa och garanterar att ni får den support som krävs för att optimera era processer, från val av rätt sensor till underhållskoncept. Grunden för er framgång är våra globala service- och säljorganisationer i er region och experter ni kan lita på.
Viktiga fakta
13 000
medarbetare i hela världen
Viktiga fakta
upp till 130 000 €
i årliga besparingar på underhåll av pH-elektroder med vårt automatiserade rengörings- och kalibreringssystem Liquiline, beräknat utifrån 10 mätpunkter i anläggningen
Viktiga fakta
Fler än 650 000
framgångsrikt installerade Coriolis-flödesmätare
Hur vi kan hjälpa till
Oavsett vilken kemiteknisk industriprocess eller applikation det gäller gör den senaste generationen av sensorer från Endress+Hauser att ni kan nå uppsatta produktivitets- och kostnadsmål genom exakta mätningar, mindre underhåll samt färre driftstopp vid kalibrering och proof testing. Dessutom är våra sälj- och serviceteam tillgängliga världen över för heltäckande support, från val av lämpliga sensorer till byte av gamla enheter och utformning av kundanpassade underhållskoncept.
- Säker rengöring i processen och kalibrering plus självdiagnostik och smidig proof testing tack vare smart instrumentering med integrerad Heartbeat Technology
- Avancerad diagnostik för att förhindra oplanerade driftstopp
- Mobila fältdata direkt i fält med RFID-taggar för snabb åtkomst till information om enheter
- Enhetliga transmitterplattformar som stödjer en tillförlitlig och fokuserad underhållsstrategi
- Anpassade instrument som är egensäkra och har hög noggrannhet ger tillförlitliga data och processäkerhet