Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Kemiteknisk processoptimering

Kombinera våra programvaruverktyg och anpassade tjänster för enastående resultat i varje fas i det kemiska projektet

Kemiingenjör arbetar på en laptop

Kemiteknisk processoptimering kräver säker hantering av en stor mängd data som genereras i varje projektfas, från Front-End Engineering Design (FEED) – inklusive detaljarbete – till genomförande och slutligen drift. Att överföra och hantera dessa data och samtidigt minimera fel och utvinna värdefull information för optimering är en mycket komplex uppgift. Endress+Hausers engineering-verktyg säkerställer avbrottsfri dataöverföring som underlättar heltäckande optimering av kemiska projekt.

Viktiga fakta

25 %

högre effektivitet vid engineering med strömlinjeformad dataöverföring, enligt engineering experter.

En surfplatta på vilken Endress+Hausers centrala engineering-plattform används ©Endress+Hauser
Insikter

Optimera FEED-fasen och detaljarbetsfasen

Organiseringen av storskaliga kemitekniska projekt är en komplex uppgift, särskilt under detaljarbetsfasen. Enhetlig datakvalitet och datahantering måste säkerställas från start.

Vår fackkunskap inom branschen

Med tillförlitlig och avbrottsfri dataöverföring under FEED- och detaljarbetsfasen uppfyller Endress+Hausers centrala engineering-plattform dessa avgörande krav.

  • Skapa CAD-filer och ritningar automatiskt för att snabba på tidslinjerna
  • Underlätta noggrant detaljarbete genom direkthänvisning till data i den centrala engineering-plattformen
Ingenjör använder en laptop för att genomföra ett kemitekniskt projekt ©Endress+Hauser
Insikter

Optimera genomförandefasen

Ett optimalt genomförande av kemiska projekt bygger på avbrottsfri dataöverföring, eliminering av dubbla poster samt förhindrande och reducering av fel. Att säkra rätt verktyg och expertkunnande för varje applikation är avgörande för en smidig implementering, och det är även en förstklassig projektledning.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers experter på Field Network Engineering (FNE) använder vår FNE-designprogramvara, som är helt integrerad i vår engineering-plattform, liksom vårt projektledningsverktyg och standarder för att klara alla utmaningar.

  • Få åtkomst till tillförlitliga data via avbrottsfri kommunikation för bästa projektimplementering
  • Använd Endress+Hausers verktyg för optimalt val av instrument och implementering
  • Ta hjälp av våra experter för en smidig projektleverans i tid och med optimalt resursutnyttjande
Ingenjör som antecknar framför en kemiteknisk anläggning ©iStockphoto/Strandperle
Insikter

Upprätthåll operativ spetskompetens

Processoptimering och datahantering löper genom hela det kemitekniska projektet, från genomförande till idrifttagning och på lång sikt.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser utvecklade IIoT-ekosystemet Netilion för att göra data åtkomliga och förenkla driften..

  • Mängden utrustning i en kemisk fabrik ställer särskilda krav på inventory control. Med Netilion Analytics kan du klassificera utrustningens kritikalitet och hantera obsolescens.
  • Netilion-biblioteket ger digital åtkomst till anläggningsfiler vilket gör det enklare att automatisera administrationen och förenklar informationsflödet.
  • Med diagnostikinformationen i Netilion Health kan underhållsteamet agera snabbare och fatta datadrivna beslut.

Fördelar

Er framgång är vårt främsta mål. Utnyttja Endress+Hausers expertis inom kemiteknisk processoptimering. Oavsett om det gäller elektroniskt datautbyte, automatiserad dokumentation eller molntjänster kan vi hjälpa er i alla faser av ett kemitekniskt projekt, vilket sparar tid, resurser och pengar. Med våra moderna och avancerade verktyg för engineering och projektledning säkerställer vi er framgång.

Viktiga fakta

1 vecka

kortare handläggningstid i samband med begäran om offert jämfört med traditionella tillvägagångsätt, beräknat utifrån 800 hanterade enheter

Viktiga fakta

80 %

kortare tid för att ta fram dokument, som CAD-ritningar, med vårt engineering-verktyg jämfört med traditionella tillvägagångssätt, beräknat utifrån 800 hanterade enheter

Viktiga fakta

20 000 USD

i sparade kostnader då det uppstår färre fel tack vare att skrivfel elimineras, jämfört med traditionella tillvägagångssätt, beräknat utifrån 800 hanterade enheter

I korthet

Hur vi kan hjälpa till

400 engagerade teammedlemmar som är specialister inom IT och IT-verktyg säkerställer att Endress+Hausers programvaror för kemiingenjörer möjliggör tillförlitlig och smidig dataöverföring i varje projektfas. När kunderna får enhetliga och noggranna data kan de optimera sina kemitekniska projekt och uppfylla projektets tidsplan och budget. Endress+Hausers portfölj innefattar ett brett sortiment av förstklassiga verktyg och resurser.

  • Vår centrala engineering-plattform är en centraliserad hubb för all engineering-dokumentation
  • Applicator-gränssnittet säkerställer optimalt val och dimensionering av instrument
  • Konfiguratorverktyget underlättar installation och inställning av instrument
  • CAD och kopplingsscheman (CAE-dokument) förenklar systemdesignen
  • Standardiserad dokumentation snabbar på godkännandet av instrument

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar