Maximera separationsprestanda och minimera driftskostnader med smart mätteknik
Olje- och gasseparatorer är mekaniska enheter som separerar olja, gas och vatten från en källström. De finns i olika storlekar och konfigurationer, t.ex. tvåfas (olja och gas) eller trefas (olja, gas och vatten) och i vertikala eller horisontella utföranden. Förbättra effektiviteten och säkerställ överensstämmelse i separationsprocesserna:
Enkelhet i konstruktion och användning för att uppnå operativ spetskompetens
Exakt källvätskemätning så att operatörerna kan minimera miljöpåverkan och fatta välinformerade beslut
Smart diagnostik och extern verifiering säkerställer hög tillgänglighet
Strålskyddsbehållaren FQG74 är konstruerad för att tillförlitligt hålla upp till 20 interna radioaktiva strålkällor med maximal aktivitet under radiometriska mätningar i olje- och gasindustrin.
Cerabar PMP50 är en trycktransmitter med metallmembran. Den är optimerad för standardapplikationer och lämplig för användning i olje- och gasindustrin.
Deltabar PMD50 är en differenstrycktransmitter med metallmembran. Den är optimerad för standardapplikationer och lämplig för användning i olje- och gasindustrin.
Hitta produkten som passar bäst för din applikation
Är du osäker på vilket instrument du ska välja för din specifika applikation och mätpunkt? Vårt Applicator-verktyg gör det enkelt att välja rätt produkt för varje bransch. Testa själv!
Insiktsfulla expertrekommendationer för att förbättra livscykelhanteringen för dina mätinstrument och säkerställa anläggningens säkerhet och tillförlitligheten i processerna.
Öka processtillgängligheten och säkerställ att alla föreskrifter efterlevs med hjälp av professionell vägledning
Ha kontroll över instrumenteringen och tillförlitligheten genom kontinuerlig utvärdering av instrumentens underhållsstatus
Öka anläggningens tillförlitlighet genom uppföljning av föråldringsstatusen och tillgängligheten av de viktigaste reservdelarna
Förbättra verksamhetens hållbarhet med hjälp av regelbundna optimeringsråd från vår servicerådgivare.
CCUS – Carbon Capture Utilization and Storage Technologies
Förbättra säkerhet och effektivitet vid mätning av koldioxidströmmar
Vi har lanserat en serie nya produkter för olje- och gasindustrin som hjälper till att noggrant och tillförlitligt mäta kritiska parametrar i värdekedjan för infångning av koldioxid. Vårt mål är att hjälpa ditt företag att uppfylla branschmålen med hjälp av:
Spårbara kvantitativa mätningar i enlighet med branschspecifika och mättekniska standarder
Tillförlitliga kvalitetsmätningar för att verifiera att koldioxidströmmen uppfyller föreskrifterna för transport och förvaring
Med vår expertis och långa erfarenhet kan vi erbjuda stöd och vägledning vid viktiga projektpunkter under planeringsstadiet och i själva arbetet
Tillförlitlig H2S-mätning i naturgas, LNG, biometan (RNG), koldioxid (CCUS) och väte med hjälp av absorptionsspektroskopi med avstämbara laserdioder (TDLAS).
Cerabar PMP51B är en trycktransmitter för mätning i vätskor eller gaser. Guidad driftsättning och säkerhetsläge med skrivskydd hjälper till att minska systematiska fel.
Metrisk RTD/TC-temperaturgivare med kraftig dykficka i stångmaterial för en mängd olika industriella applikationer som t.ex. direkt ångtemperaturmätning; med godkännanden för SIL och explosionsfarliga områden.
Paket] Robust högtrycksflödesmätare med kompakt och lättåtkomlig transmitter och maximal noggrannhet – lämplig för offshore-förhållanden och för flytande eller gasformig koldioxid.
PROFINET® temperaturtransmitter som huvud- eller fältenhet med två universal-sensoringångar, lämplig för användning i explosionsfarliga områden och krävande applikationer med Ethernet-APL™.
Metrisk RTD/TC-temperaturgivare med svetsad dykficka, finns som tillval med Bluetooth-anslutning, iTHERM QuickSens/StrongSens/QuickNeck; med godkännanden för SIL och explosionsfarliga områden; vibrationstålig.
Metrisk RTD/TC-temperaturgivare med direktkontakt för en mängd olika industriella applikationer; finns som tillval med Bluetooth-anslutning, iTHERMQuickSens/StrongSens; med godkännanden för SIL och explosionsfarliga områden.
Exakt mätning av koldioxidflödet är avgörande vid rörledningstransporter över längre avstånd. Vi har det nödvändiga kunnandet, från konstruktionsfasen och till installationen på plats, för att utföra dessa komplexa koldioxidflödesmätningar medan bestämda kvantitets- och kvalitetsparametrar uppfylls med ett ändamålsenligt sortiment av flödes-, tryck-, temperatur- och gasanalysatorer.
Coriolis-massflödesmätare för högsta noggrannhet och repeterbarhet
Fullständig mätskidd som lämpar sig för kontinuerlig drift vid högt tryck
Laserbaserad analysator (TDLAS) för att säkerställa koldioxidkvaliteten genom mätning av orenheter
Ökad säkerhet och tillförlitlighet för LNG-återförgasningsprocessen
Naturgas och kondenserad naturgas (LNG, Liquefied Natural Gas) kommer allt starkare som koldioxidsnåla bränslen – processäkerhet har aldrig varit mer avgörande. Vårt utbud av nya produkter och lösningar skapar bästa möjliga förutsättningar för säkra och effektiva återförgasningsprocesser och minskar samtidigt underhållsbehovet:
Spårbar kvantitativ mätning som möjliggör custody transfer-säker flödesmätning med exakt mätning av kvalitet och sammansättning för tillförlitliga värmevärden i realtid
Innovativ design: Smart integrering av mät- och säkerhetskomponenter för ökad tillförlitlighet och transparens
Lösningskapacitet: Endress+Hauser har lång erfarenhet av lyckade samarbeten kring projekthantering och implementering i enlighet med internationella normer
Utforska våra senaste produkter för återförgasningsprocessen
Kontinuerlig och trådlös nivåmätning i oljor och flytande gaser. För custody transfer- och inventory control-applikationer med NMi- och PTB-godkännanden. Lämpar sig även för vågledarrörsapplikationer.
Metrisk RTD/TC-temperaturgivare med kraftig dykficka i stångmaterial för en mängd olika industriella applikationer som t.ex. direkt ångtemperaturmätning; med godkännanden för SIL och explosionsfarliga områden.
Integrering och övervakning i bulkförvaringsapplikationer för olje- och gasindustrin. Invärden från Micropilot och andra HART-kompatibla nivå-, temperatur- och tryckenheter kan bearbetas.
Tankvision LMS är en avancerad tankförvarings- och hanteringslösning för peak shaving-anläggningar, mottagarterminaler och produktionsanläggningar för LNG.
Metrisk RTD/TC-temperaturgivare med direktkontakt för en mängd olika industriella applikationer; finns som tillval med Bluetooth-anslutning, iTHERMQuickSens/StrongSens; med godkännanden för SIL och explosionsfarliga områden.
PROFINET® temperaturtransmitter som huvud- eller fältenhet med två universal-sensoringångar, lämplig för användning i explosionsfarliga områden och krävande applikationer med Ethernet-APL™.
Metrisk RTD/TC-temperaturgivare med svetsad dykficka, finns som tillval med Bluetooth-anslutning, iTHERM QuickSens/StrongSens/QuickNeck; med godkännanden för SIL och explosionsfarliga områden; vibrationstålig
Memosens-sensor för tillförlitlig övervakning av kylvattendesinficering för att förhindra biofilm- eller algtillväxt i rören och säkerställa säker funktion för värmeväxlaren.
Vår LNG-bunkringslösning tillhandahåller mät- och sammansättningsanalyser i realtid. Lösningen bidrar till att skapa säkra och effektiva bunkringssituationer till sjöss och i hamn för olika typer av fartyg. Fördelar:
Högsta gradens noggrannhet från Coriolis-flödesmätare med direktmätning av massa; inget behov av komplexa tank gauging-beräkningar
Sammansättningsövervakning i realtid med patenterad ramanteknik
De övergripande driftkostnaderna blir lägre tack vare det låga underhållsbehovet
Hitta produkten som passar bäst för din applikation
Är du osäker på vilket instrument du ska välja för din specifika applikation och mätpunkt? Vårt Applicator-verktyg gör det enkelt att välja rätt produkt för varje bransch. Testa själv!
Djupare insikter i process- och instrumenteringsprestanda
Smarta sensorer samlar in realtidsdata från processerna och övervakar utrustning och status, så att du alltid har tillgång till aktuell information om produkt- och anläggningsprestanda. Med digitaliserade produktionsprocesser kan personalen som arbetar med processen visualisera data de normalt inte skulle ha tillgång till, vilket ger datatransparens. Endress+Hausers Netilion kan göra just detta och därmed hjälpa slutanvändarna att fatta bra beslut.
Slutnoter
Vill du veta mer om våra erbjudanden för olje- och gasindustrin?
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Optimera anläggningens prestanda, minimera OPEX och öka drifttiden. Allt detta under regelefterlevnad. Samarbeta med Endress+Hauser servicetjänster för instrumentering.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .