Om man ska vara på sin vakt gäller det att se upp för eventuella faror innan de inträffar. Därför rekommenderar Europakommissionen alla medlemsstater att de inför provtagning och testning av spillvatten i större städer senast 1 oktober 2021, för att övervaka förekomsten av patogener som t.ex. SARS-CoV-2 (coronaviruset). Hjälp till att tackla virusutbrott proaktivt genom att upptäcka sjukdomsframkallande föroreningar tidigt med hjälp av våra sensorer och lösningar som erbjuder PCR-teknik och desinfektionsövervakning i realtid.
Viktiga fakta
Meeting the challenges of COVID-19
To keep a closer tab on pathogenic transmission, the European Commission recommends that from 1 October 2021, Member States of the European Union establish a wastewater surveillance system to provide data on pandemic viral strains in wastewater, such as for SARS-CoV-2 and its variants. This monitoring system should cover large cities with populations over 150000, preferably with a sampling frequency of at least two samples per week.
Övervakning av kommunalt spillvatten för att upptäcka patogener
Spillvattenprover som tas vid inloppet till ett avloppsreningsverk samlas oftast in manuellt och analyseras i jakt på biologiska parametrar som kan påverka folkhälsan. Dessa prover tas från olika ställen och analyseras över tid för att ge anläggningsoperatörer och forskningsinstitut möjlighet att kartlägga förekomsten av patogener, som exempelvis virus, på ett mer objektivt sätt. Dessa data kan tidigt varna för eventuella patogener som sprids. Dock går det åt mycket tid och resurser
Vår fackkunskap inom branschen
Numera kan man automatisera provtagningen med hjälp av våra sofistikerade provtagare som kan placeras på diverse platser utomhus. Trådlös dataöverföring säkerställer att provrören samlas in effektivt. Eftersom proverna kyls ner snabbt, bibehålls provernas biologiska struktur, vilket säkerställer mätresultatens tillförlitlighet i laboratoriet där PCR-tekniken används i realtid. Realtidsövervakning av desinficeringen vid anläggningarnas utlopp är nödvändig för att kunna garantera säkra utsläpp.
- Dra fördel av helt automatisk provtagning i vatten, spillvatten och industriapplikationer. Vattenprovtagaren Liquistation CSF48 uppfyller global vattenlagstiftning och är försedd med en felsäker nedkylningsfunktion.
- Systematisk desinficering är ett viktigt steg i vattenrening och krävs enligt lag inom många områden för att skydda både människor och system. Upptäck vårt breda utbud av sensorer och transmittrar för desinficering.
- Hantera stora mängder prov snabbt och tillförlitligt i överensstämmelse med viktiga standarder och föreskrifter. Upptäck våra lösningar för miljöanalys.
- Läs vårt blogginlägg och få mer information om arbetsflödet för upptäckt av SARS-CoV-2 i spillvatten, vilket kan användas som ett effektivt verktyg i bekämpningen av COVID-19.
Fördelar
Tack vare mer än 60 års erfarenhet, som vi har skaffat oss i nära samarbete med våra kunder i vatten- och avloppsbranschen, har vi utvecklat ett brett sortiment med mätteknik, automationslösningar och servicetjänster som klarar av de utmaningar våra kunder står inför. Vi förstår oss på de specifika utmaningarna med att upprätthålla en hög vattenkvalitet som följer miljölagar, skyddar folkhälsan och håller kostnaderna nere.
Viktiga fakta
3 timmar
från provtagning till slutgiltiga resultat.
Viktiga fakta
6 parametrar
simultan övervakning med en genomströmningsarmatur för flera parametrar. Sensorer installerade i armaturen Flowfit CYA27 kräver bara ett provflöde på ynka 5 l/tim (1,32 gph) för exakt mätning.
Viktiga fakta
100 %
som kan justeras efter valfri övervakningsuppgift från tids- eller flödesstyrd provtagning till händelsestyrd provtagning med den automatiska vattenprovtagaren Liquistation CSF48.
Naša ponudba
Vårt sortiment innehåller kompletta mätningslösningar för alltifrån provtagning och testning i laboratorier till desinfektionsövervakning. Lösningarna garanterar avancerad kvalitetsstyrning vid vattenuttag, behandling och distribution, inklusive dokumentationshantering, instrumentverifiering och underhållsstrategier för optimal riskhantering och vattensäkerhet.
- Automatiserad och kontrollerad insamling av spillvattenprover med hjälp av Liquistation CSF48 med trådlös överföringsfunktion
- Effektiv provanrikning, automatisk extrahering och mycket detaljerad PCR-analys i realtid – högsta standard för virusdiagnos
- Från spillvattenprov till slutgiltiga resultat på bara 3 timmar
- Hos oss hittar du ett fullt sortiment av instrument för övervakning av vattendesinficering: sensorer för fritt klor, total klorhalt, klordioxid och fritt brom med en vanlig transmitter och tillbehör