Promag W 300/400/500 kan göra det enklare att mäta flöde
Mäter flöde oberoende av flödesprofil och monteringsplats
Utmaningar med raksträckor
Ett sätt att lösa utmaningen med raksträckor har varit att kona ner eller använda sig av en strypt mätare men dock inte utan sina begräsningar då strypningar skapar oönskade tryckfall. Med fullt genomlopp designas inte onödiga tryckfall in i onödan.
Innovationen 0 X DN fullt genomlopp
Genom att använda sig av en ny innovation går det numera att få mätare med fullt genomlopp att mäta tillförlitligt utan krav på raksträckor. Flödesmätaren utrustas med multipla mätelektroder som detekterar negativa störningar i flödet. Med fler mätelektroder genereras en större mängd mätdata och tillsammans med algoritmer i transmittern levereras en tillförlitlig mätning.
PROFINET & smart underhåll
Promag W går att kombineras med olika förstärkare beroende på behov. Förutom standard analog kommunikation finns växande PROFINET som ett valbart protokoll. Genom att använda digitala protokoll som PROFINET är det nu möjligt att snabbt få tillgång till all mät & diagnostikdata. Digital kommunikation är en grundbult i att låsa upp den fulla potentialen när det kommer till smart underhåll då tillståndsbaserat underhåll ofta kräver stora mängder data i hög hastighet för analys i överordnat system.
Raksträckor
En ständig utmaning är att finna tillräckliga raksträckor vid montering. Detta blir speciellt påtagligt vid ombyggnationer där hänsyn till befintliga ytor, maskiner, tankar mm måste observeras. Utmaningen ökar med storleken på rören då kravet ofta är 5 X diametern före och 2 X diametern efter, för en DN500 flödesmätare krävs då minst totalt 3,5m fri raksträcka, en DN1000 kräver 7m. Att hantera stora rör kostar på, både vad gäller själva röret men även vid monteringen då det ibland kan krävas utrustning som lyfter rören på plats. Att eliminera detta sparar både tid och pengar.
Central funktion
En central funktion i nya generationens Promag är Heartbeat Technology. Nu kan anläggningsägaren spårbart verifiera (ISO 9001:2008) sin flödesmätare via styrsystemet och snabbt få en indikation om mätarens ursprungliga karaktär förändrats. På så vis blir man snabbt varse om en flödesmätare behöver service eller eventuellt bytas ut. Detta är något som tidigare endast varit möjligt att utföra on-site med en inhyrd tekniker.
Läs om liknande ämnen
Ladda ner
-
Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore
Innovation Brochure – The world's first electromagnetic flowmeter for unrestricted measurement
Filstorlek:
Filnamn: