Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
FLOWSIC600-XT-gatewayuppgraderingstjänst för FLOWSIC600
Servicetjänster

FLOWSIC600-XT-gatewayuppgradering

FLOWSIC600-XT-gateway: elektronikuppgradering från FLOWSIC600 till FLOWSIC600-XT.

I korthet

Om tjänsten

Som uppföljare till populära FLOWSIC600 sätter gasflödesmätaren FLOWSIC600-XT med ultraljud en ny standard på sitt område. Med FLOWSIC600-XT-gatewayen blir det nu möjligt att förlänga installerade FLOWSIC600-enheters livscykel. Uppgraderingen till FLOWSIC600-XT-gatewayen innebär flera fördelar med uppdateringar för befintliga enheter. FLOWSIC600-XT-gatewayen är en framtidssäker lösning som sparar både pengar och tid.

Beskrivning
  • Utökning av gränssnitt
  • Smart applikationsdiagnostik med i-diagnostics™
  • Power-In TechnologyTM för tillförlitlig säkerhetskopiering
  • Omvandling och funktionskontroll utförs av vårt serviceteam
  • Omvandlingens påverkan på mätosäkerheten: ≤ 0,1 %
  • Upprättande av servicedokument
  • Ingen omkalibrering krävs
Fördelar
  • Flexibilitet tack vare utökat gränssnitt
  • State-of-the-art-programvara för drift och diagnostik: FLOWgateTM
  • Säkra mätdata
  • Maximal tillgänglighet – omvandling av vårt serviceteam under regelbundna serviceintervall
  • Förlänger produktens livslängd
  • Lägre investeringskostnader

Servicefunktioner

Produktfamilj

Reparationstjänster

Kort beskrivning

Omvandling av elektronikenheten i en FLOWSIC600 till en FLOWSIC600-XT-elektronikenhet.

Applikation
Förutsättningar
  • Gasflödesmätaren FLOWSIC600 används i nuläget utan problem och är åtkomlig för service
  • Det har kontrollerats och bekräftats att gasflödesmätaren är lämplig för omvandling
  • Rätt omvandlingsuppsättning har beställts och finns tillgänglig
Ingår i tjänsten
  • Utvärdering av om gasflödesmätaren kan uppgraderas
  • Tillhandahållande av rätt omvandlingssats
  • Omvandlingsarbete på enheten
  • Framtagande och montering av nya typetiketter och enhetsdokument
  • Omvandlingsrapport
Dokumentation

Ny typetikett, anpassad enhetsdokumentation och servicerapport upprättas

Observera

Uppgraderingen kan till exempel utföras på fältet, i fabriken eller i provmiljö.