Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Test av vätgaslämplighet för FLOWSIC600 och FLOWSIC600-XT
Servicetjänster

Test av vätgaslämplighet för installerade gasflödesmätare med ultraljud

Vätgasutvärdering för FLOWSIC600 och FLOWSIC600-XT: gör ditt företags installerade bas redo för energiomställningen.

I korthet

Om tjänsten

Inmatning av vätgas i det befintliga naturgasnätet är en snabb och effektiv approach för transport och förvaring av den producerade gasen. Ansvariga för stora gasanläggningar står inför utmaningen att förbereda mätteknik och styrsystem för den nya el-till-gas-eran. Här kan vi hjälpa till! Genom att använda aktuell enhetsinformation och befintliga mätdata utvärderar vi hur väl lämpad anläggningens gasflödesmätare med ultraljud är för olika vätgaskoncentrationer i naturgasen. Den enhetsspecifika analysen tar även med sådant som anläggningsegenskaper och enhetens skick i beräkningen, vilket ger ett underlag för exakta uppgifter om mätkapacitet, explosionsskydd och mekanisk säkerhet.

Beskrivning
  • Analys av aktuella enhetsprestanda
  • Simulering av enhetsprestanda vid användning av naturgas med olika vätgashalter
  • Rekommenderade åtgärder för explosionsskydd och materialkompatibilitet
  • Rekommenderade åtgärder för olika vätgaskoncentrationer
Fördelar
  • Planeringssäkerhet för hur gasflödesmätaren med ultraljud kan användas i gasblandningar med vätgas
  • Utvärdering av enhetens lämplighet för olika vätgaskoncentrationer
  • Schemaläggning av enhetsuppgraderingar, t.ex. under omkalibrering
  • Enskilda analyser för varje enhet med hänsyn till aktuella anläggningsspecifikationer

Servicefunktioner

Produktfamilj

Konsulttjänster

Kort beskrivning

Test av vätgaslämplighet för gasflödesmätare med ultraljud

Applikation
Förutsättningar
  • Följande krävs som informationsunderlag för lämplighetstestet:
  • Gasflödesmätarens artikelnummer och serienummer
  • Diagnosfil från FLOWgateTM
  • Information om installationsbetingelser (inlopp och utlopp, tryckregulator, etc.)
  • Information om den typiska gassammansättningen i nuläget
  • Information om vilka vätgaskoncentrationer som ska kontrolleras
Ingår i tjänsten
  • Simulering av mätkapacitet för tre olika vätgaskoncentrationer (10 %, 20 % och 25 % eller enligt önskemål)
  • Utvärdering av mätkapacitet utifrån aktuell diagnostikinformation
  • Inspektion av explosionsskydd och materialkompatibilitet
  • Beaktande av eventuell påverkan på mätavvikelser
  • Upprättande av rapport
Dokumentation

Analysrapport med rekommenderade åtgärder