Använd instrumentering som är utformad med säkerhet i åtanke och SIL-funktioner som garanterar medarbetarnas och anläggningens säkerhet och samtidigt maximerar nyttjandet
Inledning
Driv din verksamhet mer hållbart med ändamålsenlig instrumentering
Batteriåtervinning är avgörande för att sluta det cirkulära kretsloppet när det gäller batterimaterial. Dessa processer för att utvinna de värdefulla materialen och mineralerna kan vara energikrävande, kemiskt besvärliga och innebär helt andra risker än traditionella gruvprocesser. Du kommer att behöva en partner med branscherfarenhet och kunskap som hjälper dig att förvalta de data du behöver för att optimera din batteriåtervinningsprocess.
Fokus på processer inom batteriåtervinning
Maximera genomströmningen i flödet
Säkerhet och nyttjande är huvudmålen för driftansvariga.
Utvinning av beståndsdelar vid lakning
Förbättra utvinningen av värdefulla mineraler i batterier med robust, exakt och tillförlitlig instrumentering som tål starka lösningsmedel, höga temperaturer och slurries i nya lakningstillämpningar.
Pyrometallurgisk utvinning
Höga temperaturer, komplexa kemiska reaktioner och aggressiva slurries är konstanta utmaningar som Endress+Hauser kan hantera med sitt ändamålsenliga sortiment.
Maximera genomströmningen i flödet
Maximera genomströmningen i flödet under sönderdelning, magnetisk separation och siktning
Säkerhet och användning är huvudmålen för driftansvariga, och det krävs instrument som är utformade för att hjälpa till att uppnå de målen.
Micropilot FMR67B – en ytterst tillförlitlig, användarvänlig och högpresterande radar för mätning av fasta substanser i fri rymd, för explosionsfarliga områden
Solitrend MMP40 – fuktmätning i fasta substanser för att säkerställa säkra processflöden och filtratflöden
Soliwave FQR56 – detektering av schaktblockeringar för att maximera nyttjandet av krossystem
Gammapilot FMG50 – trådlös nivåmätning för utmanande krossarbeten tillsammans med tillförlitliga mätningar för att maximera tillgängligheten
Compact transmitter for point level detection, continuous level, interface and density measurement
Lakningssteg
Utvinn alla värdefulla beståndsdelar från lakningssteget
Förbättra utvinningen av värdefulla mineraler i batterier med robust, exakt och tillförlitlig instrumentering som tål starka lösningsmedel, höga temperaturer och slurries i nya lakningstillämpningar.
Promag H 300 – den kosteffektiva flödesmätaren för kemiskt aggressiva vätskor med Heartbeat Technology som säkerställer tillgänglighet och säkerhet för mätpunkten för kemikaliedosering
Cleanfit CPA473 – den bästa infällbara armaturen för krävande pH-tillämpningar
Memosens CPS47E – okrossbar, ytterst responsiv pH-sond med lång livslängd för kemiskt krävande slurrytillämpningar i lakningsprocesser
iTHERM ModuLine TMT131 – responsiv, egensäker resistanstemperaturdetektor för lakning och andra temperaturtillämpningar i batteriåtervinningsprocessen
Metric RTD/TC thermometer with welded thermowell for a wide range of industrial applications
Pyrometallurgisk utvinning
Förbättra säkerheten inom pyrometallurgisk utvinning
Höga temperaturer, komplexa kemiska reaktioner och aggressiva slurries kräver tillförlitlig, exakt och robust instrumentering.
Micropilot FMR62B – säker, högpresterande radar för mätning av vätskor i fri rymd för nivåmätning i utvinningsprocesser
Proline t-mass I 300 – flödesmätare för luft- och gasövervakning för massflödesmätningar i batteriåtervinningsprocesser
Prosonic Flow P 500 – säker, trådlös flödesmätning för kemiskt aggressiva vätskor i utvinningsprocesser
Cerabar PMP71B – högpresterande, smart trycksensor för nivå- och tryckmätning vid vätskeextraktion, med ett urval av medieberörda material som är lämpade för pyro- och hydrometallurgiska processer inom batteriåtervinning
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .