Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Utnyttja mätteknik som maximerar rörelsemarginalen

Implementera instrumenteringsteknik i toppklass i kritiska anläggningar för mineralförädling

Bearbetningsanläggning vid litiumgruva i Australien
Inledning

Mätteknik för mineralförädling som ger konkurrensfördelar

Effektiva processer är avgörande för hållbar och säker rening av batterimaterial samt en batteritillverkning som når upp till den ökade efterfrågan. Kräver er verksamhet korrekta och tillförlitliga realtidsdata för nya processer som ger mer prisvärda batterier, med unika materialutmaningar som högre renhet och krav på högre genomströmning? Integrera smarta sensorer i era processer, som ger insikter kopplade till kvalitetsparametrar som inte finns tillgängliga från andra leverantörer. Snabba upp processer inom batteriproduktion med våra smarta sensorer med inbyggd verifiering och funktioner för permanent diagnostik med Heartbeat Technology. Välj en leverantör som erbjuder ett komplett sortiment för ert projekt och er anläggning för mineralrening och batteritillverkning.

Med fokus på processteknik

Rening av prekursorer

Processen för rening av prekursorer är ofta utmanande. Den önskade fördelningen av partikelstorlek måste uppnås med en konstant genomströmning. Övervaka de kritiska parametrarna för att säkerställa en framgångsrik process.

Beredning av prekursormaterial

Vid batteritillverkning är det viktigt att sammansättningen av komponenter blir rätt från början. Samma princip gäller vid valet av rätt instrumentering.

Blandning av aktivt material

Beläggning är ett viktigt steg i tillverkningsprocessen för batterier. Optimera genomströmningen med processdata i realtid från blandnings- och doseringsprocesser.

Maximera genomströmningen

Slutprodukternas kvalitet är avgörande. Mättekniken måste ge högsta precision för en mängd olika parametrar.

Produktinnovationer

Förbättra er kristalliseringsprocess

Kristalliseringsprocessen medför ofta utmaningar, som att säkerställa att fördelningen av partikelstorlek är enligt beräkningarna samtidigt som genomströmningen håller måttet. Temperatur, tryck och nivå är kritiska parametrar som måste övervakas för att säkerställa att processen ger det förväntade resultatet.

  • iTEMP TMT142B – en robust temperaturtransmitter med Bluetooth-anslutning för svåråtkomliga platser
  • RTD T14 – dykfickor för kristalliseringstillämpningar, lämpade för tillämpningar med precisa temperaturgradienter
  • Cerabar PMP51B – den smarta trycksensorn med Heartbeat Technology och Bluetooth-anslutning. Enkel att driftsätta och använda för tillämpningar inom kristalliseringstryck och -nivå
  • Micropilot FMR62B – den mest tillförlitliga radarsensorn för mätning av vätskenivåer i fri rymd för utmanande tillämpningar i kristalliseringsprocesser och reaktorer

Beredning av aktivt prekursorkatodmaterial (Precursor Cathode Active Material – PCAM)

Vid blandning av komponenter för batteritillverkning är det viktigt att det blir rätt – redan från början. Detta gäller även valet av instrumentering. Det behövs exakta, tillförlitliga mätningar för att säkerställa att sammansättningen av komponenter i batterierna inte varierar mellan olika batcher.

  • Promass F 300 med ett mätfel på ±0,05 % över ett brett intervall av temperaturer. Promass F 300 mäter dyrbara komponenter ytterst exakt under blandnings- och doseringsprocesserna
  • iTHERM ModuLine TMT131 – när snabba svarstider är avgörande för att säkerställa att processerna har högsta möjliga nivå av säkerhet och kvalitet
  • Liquiphant FTL51B är en mångsidig nivåvakt för batteritillverkningsprocesser. Den har en synlig statuslysdiod, Bluetooth-anslutning och till och med möjlighet till densitetmätning.
  • Memosens CPS11E – en universell pH-sensor för analytiska mätningar vid blandning för batteritillverkning
Blandning av aktivt katod- och anodmaterial

Blandning av aktivt katod- och anodmaterial (Cathode and Anode Active Material – CAM/AAM)

Slutprodukternas kvalitet är avgörande. Förlita er på instrument med högsta precision för en rad olika parametrar.

  • Memosens CLS16E – för konduktiva mätningar av elektrolyters renhet och kvalitet.
  • Micropilot FMR62B – maximal tillförlitlighet med nivåmätning i fri rymd i kemiskt aggressiva tillämpningar
  • Liquiline Compact CM42 – analytisk tvåledartransmitter för vätska med hög prestanda för processer inom batteritillverkning
  • Proline t-mass I 300 – tillförlitlig gasmätning i vakuum samt gasflödesmätning i kanaler
Processer för blandning och beläggning

Maximera genomströmningen i processer för blandning och beläggning

Det är avgörande för batteriets prestanda att blanda rätt prekursormaterial i exakta mängder. Vårt ändamålsenliga sortiment balanserar ekonomi och prestanda inom batteritillverkning så att ni kan bibehålla en korrekt massbalans genom era processer.

  • Promass I 300 – flöde, densitet och viskositet för slurry från en enda enhet. Coriolis-mätaren med rakt, genomgående rör hjälper er med era behov gällande flödes- och kvalitetsdata inom batteritillverkning
  • Deltabar PMD55B – tillförlitlig och användarvänlig differenstrycksensor för tillämpningar inom filtrering och nivåmätning
  • Micropilot FMR43 med 180 Ghz-teknik är det bästa instrumentet för nivåmätning i små kärl under utmanande förhållanden
  • Promass Q 300 – flerfasflödesmätaren med en densitetsnoggrannhet på ±0,1 kg/m3 för de allra mest utmanande tillämpningarna inom batteritillverkning

Planerar du ett projekt? Diskutera dina utmaningar med en av våra experter

Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig.

Slutnoter

Relaterad information

Läs mer om batteritillverkning