Maximera effektiviteten i din batteriproduktionsprocess
Upptäck hur effektiva mätningar på rätt ställen kan hjälpa dig att effektivt extrahera och koncentrera värdefulla batterimineraler
Inledning
Extrahera och bearbeta batterimineraler med exakt mätteknik
Om du är i startgroparna för ett nytt projekt där du ska utvinna värdefulla batterimineraler för att stödja energiomställningen, ska du undvika onödiga omkostnader och risker genom att använda tillförlitlig mätteknik av hög kvalitet. Med smarta sensorer kan du ta emot kritisk information för att möjliggöra processoptimeringar som leder till mervärde och maximerar avkastning och effektivitet, samtidigt som du säkerställer dina medarbetares säkerhet och anläggningens tillgänglighet.
Många processer vid utvinning och rening av batterimineraler har mer komplexa krav än andra gruvprocesser på grund av uppkomsten av ny koncentrationsteknik med mer kemiskt aggressiva reagens och högre temperatur och tryck. Att välja en tillförlitlig, flexibel och smart mätteknik är avgörande för att kunna nyttja dessa processer på ett hållbart sätt i framtiden.
Välj rätt instrumentering
Hantering av fasta substanser
Maximera din genomströmning med våra lösningar som passar även de mest krävande bulkmaterial.
Mätning i saltlake
Transportera saltlake effektivt med produkter som möter komplexiteten hos din batterimineraliseringsanläggning.
Processtyrning
Exakt kontroll av dina högtemperaturprocesser, som kalcinering eller sulfinering.
Optimera avkastningen
Öka avkastningen vid urlakning i din batterimineralanläggning genom att använda smartare och mer exakt mätteknik.
Hantering av fasta substanser
Maximera din genomströmning med våra lösningar som passar även de mest krävande bulkmaterial
Många komplexa batterimineralprocesser börjar med att utvinna malmen i gruvan. Målet med denna fas är att minimera antalet avvikande händelser, som blockeringar, för att leverera ett jämnt flöde av malm till processanläggningen. Våra mätenheter hjälper till att uppnå detta med Heartbeat Technology för att maximera mätpunkternas tillgänglighet.
FMR67B passar de mest krävande bulkmaterialapplikationer och är nu enklare än någonsin att använda
Med både blockerings- och flödesdetektering kan FQR57 se till att dina kross- och transportsystem nyttjas till max
FTI77 är den mest tillförlitliga nivåvakten för att dina operatörer ska kunna arbeta säkert i krävande applikationer
Picomag är en användarvänlig och enkel flödesmätare till ett förmånligt pris för dammskyddsapplikationer
Smart magmätare för anläggningar – intuitiv · smidig · multivariabel
Mätning i saltlake
Flytta saltlake effektivt i din gruva
Att transportera saltlake i gruvan till koncentreringsanläggningen kräver många fler rör och mätpunkter än i en konventionell gruva. Du behöver tillförlitliga, användarvänliga och robusta enheter som presterar felfritt i de extrema förhållanden som råder vid utvinningen av saltlake.
Promag P 10 är enkel att använda, med mycket kemikalieresistenta lineralternativ för flödesmätning i saltlake
Promass A tillhandahåller enkel massflödesmätning till ett förmånligt pris, för exakt dosering av kemikalier
TM131 är billig i drift, erbjuder robust temperaturmätning och är tillverkad av tåliga medieberörda material för krävande applikationer
CLS50D är en mycket kemikalieresistent induktiv sensor med digitalt Memosens-protokoll
Memosens toroidal conductivity sensor for chemical applications
Processstyrning
Styr dina högtemperaturprocesser, såsom kalcinering eller sulfinering, exakt
Komplexa kemiska reaktioner inträffar vid högtemperaturrening eller omvandlingsreaktioner vid rening av batterimineraler. Du behöver tillförlitliga sensorer med en lång livslängd.
TAF12 är en robust sensor med medieberörda delar av keramik för applikationer med mycket höga temperaturer
Promass E är en exakt, kompakt mätare för massflödesmätning i ytterligare vätskor
Promag 55S är en flödesmätare med enastående nötningsbeständighet och signalbehandling, vilket gör den perfekt för de mest krävande applikationer med hög fastämneshalt och hög nötningstendens
PMC71B har ett keramikmembran för tillståndsbaserade underhållsinsikter med Heartbeat Technology
Smart pressure transmitter which detects process anomalies like changes in the loop characteristics
Optimera avkastningen
Öka avkastningen vid urlakning i din batterimineralanläggning
Även den minsta förbättring av precisionen när det gäller att mäta kritiska parametrar kan ge ökad avkastning och leda till stora värdevinster för din verksamhet.
FMG50 är den första äkta 2-trådsdetektorn med långvarig stabilitet, Heartbeat Technology och som står emot höga temperaturer
Prowirl F 200 ger långvarig stabilitet, enkel energihantering och integrerad verifiering
PMP50 är en användarvänlig trycksensor för OEM-utrustning, till ett förmånligt pris
CPS47E hjälper dig att maximera livslängden för pH-mätpunkter, med en robust glasfri givare med digitalt Memosens-protokoll
Få en mer hållbar batteriåtervinning genom att använda ändamålsenlig instrumentering för att garantera medarbetarnas och anläggningens säkerhet och samtidigt maximera nyttjandet. Upptäck mer
Kraftfull batteriproduktion med lösningar att lita på
Utforska våra expertkunskaper på området batterilösningar och batteritillverkning för hållbarhet och säkerhet i varje produktionssteg. Tillsammans tar vi krafttag för en grönare framtid.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .