Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Säkerställ regelefterlevnad längs hela koldioxidvärdekedjan

Ta kontrollen över lagring och transport av koldioxid med den senaste processinstrumenteringen

Industriellt hamnområde
Inledning

Garantera regelefterlevnad i koldioxidlogistiken med hjälp av noggranna mätningar

Efter att koldioxiden har fångats in måste dess kvalitet och volym övervakas som en del i ett överföringsavtal mellan det utsläppande företaget och transportföretaget. Den renade koldioxiden kan transporteras via rörledningar eller med tåg, lastbil och fartyg. Även om flera transportmedel används har rörledningar varit det vanligaste sättet att transportera stora volymer av komprimerad koldioxid. När den når sin slutdestination lagras koldioxiden ofta under jord i salt- och stenformationer, tankar eller tomma olje- och gasreservoarer. Koldioxidens kvalitet och volym verifieras igen under lagringsprocessen för att säkerställa att de värden man har kommit överens om uppfylls.

Flödesmätningssystem

Uppnå exakt flödesmätning i komprimerad koldioxid

Att kunna mäta koldioxidsflödet i komprimerad form är avgörande för långväga transport i rörledningar. I den här fasen har koldioxiden en viskositet som liknar gas samtidigt som densiteten snarare liknar den hos vätskor, vilket gör flödesmätningen till en krävande uppgift. På grund av ovanliga växlingar i de termofysiska egenskaperna hos koldioxid i den här fasen måste man vara särskilt noggrann med temperatur- och tryckförhållanden. Flödesmätningssystemet för överföring består av:

  • Coriolis-massflödesmätare för mätning i komprimerad koldioxid
  • Komplett högtrycksmätskidd (upp till 250 bar). Enheten omfattar fullständig röruppsättning, rörinfästningar, ventiler och annan processutrustning med ASME CL 2500-klassificering
  • Överföringsstandarder och godkännanden som efterlever regelverket, med medieberörda delar och laserbaserad analysator för kvalitetsmätning
  • Koldioxidkvalitetssäkring med TDLAS-baserad fuktmätning
Optisk analys

Skydda din pipeline-infrastruktur från korrosion

Föroreningar i infångad koldioxid kan orsaka farlig korrosion i rörledningar av stål. För höga halter vätesulfid (H₂S), fukt (H₂O) och syrgas (O₂) bidrar alla till att det bildas aggressiva syror i rörledningarna. Med tiden kommer korrosion från dessa syror att orsaka läckor eller strukturella skador på rören. Optikbaserade gasanalysatorer som använder TDLAS- och QF-teknik erbjuder följande fördelar:

  • Mätning av spår av H₂O och H₂S i koldioxidmiljöer
  • TDLAS-teknik med hög noggrannhet säkerställer att ingen kalibrering på plats behövs
  • O₂-mätning med hjälp av optisk QF-teknik störs inte av sura gaser
  • Snabba resultat utan rörliga delar eller förbrukningsartiklar
  • Tillförlitlig mätning med NIST-spårbar fabrikskalibrering
Nivå

Säker och exakt vätskenivåmätning i koldioxid

Koldioxid som främst transporteras i vätskeform med fartyg bjuder på unika utmaningar för lagring och hantering på grund av dess låga temperatur och dielektricitet. Endress+Hausers guidade radar-teknik erbjuder stabil vätskenivåmätning, inklusive följande fördelar:

  • En patenterad algoritm i givarens ände och en koaxiell givare säkerställer stabil mätning
  • Resultaten påverkas inte av fluktuerande densitet och temperatur i processen
  • Underhållsfri konstruktion utan rörliga delar för säkerhet och tillgänglighet
Temperatur

Förhindra att koldioxiden ändrar form med temperaturmätning

Koldioxidens fasdiagram kan jämföras med det för vatten. Vid omgivningsförhållanden är koldioxid en gas och kondensering sker först mellan den kritiska punkten och trippelpunkten. Exakt temperaturmätning är avgörande för att förhindra fasändringar under lagring och transport av koldioxid, och därmed optimera säkerheten och effektiviteten. Vår instrumentering har följande fördelar:

  • En andra processbarriär med felindikering som erbjuder värdefull statusinformation
  • iTHERM QuickNeck: kostnads- och tidsbesparingar med hjälp av verktygsfri omkalibrering
  • Diagnostikinformation enligt NAMUR NE107
  • Överspänningsskydd
  • SIL-certifiering enligt IEC 61508:2010

Planerar du ett projekt? Diskutera dina utmaningar med vår expert

Endress+Hausers lokala branschexperter är redo att hjälpa dig.

Slutnoter

Relaterade lösningar

Läs mer om infångning av koldioxid