Endress+Hauser är engagerade i långsiktig support för alla våra produkter.
Vi åtar oss support och service för våra produkter under en period på tio år efter meddelandet om produktuttag (tills reservdelar inte längre är tillgängliga).
Vi förbehåller oss dock rätten att erbjuda alternativa lösningar, inklusive ersättningsprodukter om det anses mer lämpligt.
Produktstatus
ProduktrotQMW43
namnLiquid Analysis
Physical Medium Properties
Liquitrend QMW43
Produktstatus
In phase out
Datum för utfasning10/2024
Beställningsstopp7/2025
Tillgänglighet av reservsensor till och mednot applicable
Process temperature-10 °C to 110 °C (14 °F to 230 °F) Sterilization: max. 130 °C at 6 bar abs up to 60 min (Max. 266 °F at 87 psi up to 60 min)
Process pressure13 bar abs up to 50 °C (188.5 psi up to 122 °F) 7.75 bar abs at 110 °C (112 psi at 230 °F) 6.0 bar abs at 130 °C for max. 60 minutes (87 psi at 266 °F for max. 60 minutes)
Measuring rangek=0,01: 0.04 to 20 µS/cm k=0,1: 0.10 to 200 µS/cm
Process temperatureThreaded with fixed cable: -20 to 100 °C (-4 to 212 °F) Threaded with plug-in head: -20 to 120 °C (-4 to 248 °F) Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes
Process pressure13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute 2 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute
Input1 to 2x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA input optional 2x Digital input optional
Output / communication2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Ingress protectionIP66 / IP67
Konduktivitetssensorer och transmittrar
Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter genom produktegenskaper. Applicator guidar dig genom ett individuellt produkturval via applikationsparametrar.
I många applikationer är konduktivitet viktigt för processtyrning, produkt- och vattenövervakning, samt läckdetektering. Vi erbjuder tillförlitliga och noggranna instrument för alla mätområden och -villkor, som ultrarent vatten, CIP-cykler, explosionsfarliga områden eller hygieniska processer. Klicka på knappen nedan för att upptäcka vårt breda sortiment av ledande och toroidala konduktivitetssensorer, transmittrar och användbara kalibreringsverktyg.
Så här väljer du konduktivitetssensor
Konduktivitetssensorer och -transmittrar används i många industrier som livsmedel-, kemikalie-, läkemedels- och vattenindustrin, samt i kraftverk. Valet av sensor beror på applikationen och konduktivitetsmätområdet. Välj konduktiva sensorer för att mäta konduktivitet i rent och ultrarent vatten. Använd toroidala sensorer i medier med hög konduktivitet (t.ex. mjölk, öl, basiska vätskor, syror, saltlösning) och använd sensorer med fyra elektroder där ett brett mätområde behövs (t.ex. fasseparation).
En vätskas konduktivitet kan mätas med hjälp av konduktiva eller toroidala mätprinciper. Den här videon visar vad de handlar om och hur mätprinciperna fungerar.
Den ledande konduktivitetsmätningen med fyra elektroder är lämplig för breda mätområden eller när jonkoncentrationen i en vätska är mycket hög. I den här filmen visar vi hur mätprincipen fungerar.
Konduktivitetsmätning med konduktiva sensorer
Ledande givare har två elektroder som sitter mittemot varandra. Växelspänning släpps igenom elektroderna, vilket genererar ström i mediet. Strömmens intensitet beror på antalet fria anjoner i mediet och katjonerna som rör sig mellan de två elektroderna. Ju fler fria anjoner och katjoner mediet innehåller, desto starkare är den elektriska konduktiviteten och strömmen. Konduktivitetens måttenhet är ”Siemens per meter”.
Konduktivitetsmätning med ledande sensorer med fyra elektroder
En hög jonkoncentration i mediet leder till en ömsesidig repulsion av jonerna och därmed lägre ström – en så kallad polariseringseffekt. Det kan påverka mätnoggrannheten hos ledande givare. Sensorer med fyra elektroder har elektroder som är strömlösa och därför inte påverkas av polariseringseffekten. De mäter potentialskillnaden i mediet. En ansluten transmitter använder den uppmätta potentialskillnaden och strömmen för att beräkna konduktivitetsvärdet.
När du väljer Liquiline-plattformen väljer du samtidigt att lägga mindre pengar på lagerhållning, du får kortare installationstid och förbättrad driftsäkerhet!
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .