Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Nya produkter för gruvdrift, mineraler och metall

Ta en titt på våra senaste lanseringar och innovationer

Processkarta ugn ©Endress+Hauser
Ugn
Ugnsäkerhet

Säkerhet i ugn- och smältningsprocesser

Svåra förhållanden och komplexa processer i ugnar och torkanläggningar kan innebära säkerhetsrisker och ostadighet i produktionen. Traditionella övervakningsmetoder saknar ibland den noggrannhet och snabbhet som krävs för att kunna sätta in åtgärder i rätt tid. Tillförlitliga mätdata är avgörande för att system som hanterar anläggningssäkerheten ska kunna garantera medarbetarnas och omgivningens säkerhet. Våra lösningar skapar förutsättningar för säkrare och effektivare drift med realtidsinsikter och avancerad styrning i syfte att:

  • Öka skyddet för medarbetare och det omgivande samhället
  • Förbättra ugnseffektiviteten med hjälp av digitalisering
  • Förebygga överhettning och anläggningsskador

Utforska våra nya produkter för ökad säkerhet i ugn-, tork- och smältningsprocesser

Processkarta gruvdamm ©Endress+Hauser
Gruvdamm
Avfallshantering

Optimera processerna för behandling av utvinningsavfall och vatten

Anläggningar för utvinningsavfall och vattenhanteringssystem medför betydande risker för personal, lokala samhällen och miljön. Ett robust säkerhetssystem som utgår från tillförlitliga mätningar är avgörande för att undvika katastrofala fel och för att säkerställa anläggningarnas långsiktiga stabilitet. Våra lösningar möjliggör säkrare, mer hållbar hantering av utvinningsavfall med realtidsinsikter och avancerade övervakningsfunktioner i syfte att:

  • Skydda människor och miljö
  • Öka transparensen med digital rapportering via Netilion

Utforska våra nya produkter för strömlinjeformade processer inom behandling av vatten och utvinningsavfall

Clinkerbehandling ©Endress+Hauser
Clinkerbehandling
Pyrometallurgi

Pyrometallurgisk processoptimering

Pyrometallurgisk behandling betraktas vanligtvis som central vid tillverkning av cement, metaller och batterimaterial. Det är detta moment som medför de högsta kostnaderna och utsläppsmängderna, men det är också där det finns flest möjligheter för processförbättring. Att förbättra de pyrometallurgiska processerna kan innebära:

  • Bättre resultat för miljön
  • Ökad säkerhet för medarbetare och allmänhet
  • Förbättrad ugneffektivitet tack vare övergripande industriell innovation
  • Lägre koldioxidavtryck för ugnen genom användning av vätgas och biobränsle

Utforska våra senaste produkter för att optimera den pyrometallurgiska processen

Hitta produkten som passar bäst för din applikation

Är du osäker på vilket instrument du ska välja för din specifika applikation och mätpunkt? Vårt Applicator-verktyg gör det enkelt att välja rätt produkt för varje bransch. Testa själv!

Dynamic Installed Base Analysis ©Endress+Hauser
Servicetjänster

Dynamic Installed Base Analysis

Utnyttja expertrekommendationer med hög insiktsfrekvens för att förbättra dina mätinstruments livscykelhantering samtidigt som du uppfyller gällande regler och säkerhetsföreskrifter.

  • Förbättra hållbarheten och säkerställ att miljöföreskrifterna efterlevs med professionell rådgivning
  • Förebygg driftavbrott med kontinuerliga utvärderingar av den installerade basens underhållsstatus
  • Minska riskerna genom att snabbt identifiera ineffektiva processer och implementera en lämplig migreringsstrategi
  • Få total transparens och förbättra åtkomsten till data om din installerade bas
Samla in data via Netilion och få tillgång till analys och insikter ©Endress+Hauser
Servicetjänster

Djupare insikter i process- och instrumenteringsprestanda

Smarta sensorer samlar in realtidsdata från processerna och övervakar utrustning och status, så att du alltid har tillgång till aktuell information om produkt- och anläggningsprestanda. Digitaliserade produktionsprocesser ger möjlighet till transparent datavisualisering för personer som arbetar med processen och som vanligtvis inte har åtkomst till data. Endress+Hausers Netilion skapar datatransparens som ger slutanvändarna underlag för att fatta bra beslut.

Slutnoter

Vill du veta mer om våra erbjudanden för gruvdrift, mineraler och metall?