Optimering av underhåll, reparationer och drift i kemifabrik
Uppfyll målen för processtillgänglighet och tillförlitlighet och var samtidigt effektiv
Underhåll, reparationer och drift ses ofta som en utmaning som kostar mycket. Men det är nödvändigt att säkerställa tillgängligheten till delar som är viktiga för tillförlitligheten hos utrustningen. Bland utmaningarna är integration av obruten kommunikation, ökad tillförlitlighet och tillgänglighet för fysiska tillgångar, optimering av utrustning och förverkligande av effektiv utgiftshantering. Med vår strategi hjälper vi er vid optimeringen av underhåll, reparationer och drift i er kemiska anläggning.
65 %
av den årliga nettovinsten är lika med underhållsbudgeten för en produktionsanläggning idag.
Enligt experter står underhåll sist på listan över viktiga kontrollerade utgifter.
Hur vi kan hjälpa till
Vi hjälper er att optimera underhåll, reparationer och drift genom att tillhandahålla en effektiv och papperslös lösning för hantering av tillgångar som kan integreras i era affärsprocesser och som minskar kostnader och fel. Våra experter på underhåll, reparationer och drift på kemitekniska anläggningar identifierar möjliga applikationsområden där vi kan förbättra säkerheten, öka effektiviteten och sänka underhållskostnaderna. Vi hjälper er att optimera era arbetsflöden med välbeprövade metoder:
affärsprocessrådgivare som håller en workshop: genom att gå igenom den befintliga situationen upptäcks förbättringspotentialer. Dessa förbättringar och nya lösningar används för att utforma en förbättrad situation.
optimerad kalibrering: vår tjänst för optimering av kalibreringsintervall tillhandahåller hållbara kalibreringsintervall som baseras på vetenskapliga metoder som vilar på data snarare än tradition.
Applications
Affärsprocessrådgivning
Effektiv processoptimering eller framgångsrik projektimplementering sker inte bara på papperet, utan även i människors tänkande och i deras arbetssätt. Därför har vi utvecklat en standardtjänst för den allmänna processindustrin som baseras på allmänna modeller för affärsprocesstyrning. Vårt erbjudande för optimering av underhåll, reparationer och drift på kemitekniska anläggningar hjälper er att fatta de rätta besluten, optimera underhållet och garantera hög säkerhet.
Vår fackkunskap inom branschen
I en affärsprocessworkshop hjälper vi er att definiera innehållet i alla relevanta steg. Analysen av det aktuella läget definierar den faktiska situationen. Detta steg är nödvändigt för att förstå vad som påverkas vid övergången från den nuvarande situationen till den nya. Målsituationen innefattar processbeskrivning, nya systemarkitekturer, arbetsflöden och informationsutbyte mellan de olika systemen på den kemitekniska anläggningen. Den definierar en realistisk och bästa möjliga lösning.
Resultaten hjälper alla att förstå vilka ”botemedel” som behövs och vad som går att uppnå genom att vidta nödvändiga åtgärder.
Ett omfattande dokument definierar scenarion som betalar sig och/eller möjliga besparingar. Dessa resultat visas för intressenter och ledningen för att säkerställa deras stöd.
Metodologin har tillämpats över 70 gånger i en mängd olika branscher inklusive kemisk industri. Tack vare den strukturerade strategin och den tydliga stegvisa utvecklingsplanen för rekommenderade förbättringar blir framgången ännu mer hållbar.
Idag baserar de flesta kemiproducenter sina kalibreringsintervall på godtyckligt fastställda datum. Detta uppfyller visserligen lagstadgade bestämmelser, men det leder också till att instrumenten kalibreras för ofta eller inte tillräckligt ofta, vilket innebär slöseri med resurser eller ökade risker. Vanligtvis schemaläggs kalibreringen till det årliga driftstoppet. Det kan i och för sig vara bekvämt, men ledande organ som ILAC rekommenderar inte fasta kalibreringsintervall utan granskning, eftersom de inte anses tillförlitliga.
Vår fackkunskap inom branschen
Vår tjänst för optimering av kalibreringsintervall (CIO) använder en vetenskapligt välbeprövad metod för att beräkna nästa optimala kalibreringsdatum. Denna metod tar hänsyn till drift, risk och andra parametrar för att optimera kalibreringsintervallen efter processkraven. Den hjälper er att uppnå effektiviteten i verksamheten och att uppfylla budgetmålen för underhåll. Samtidigt minimerar den riskerna eftersom varje instrument får exakt så mycket kalibrering som det behöver. Med optimering av kalibreringsintervall kan ni:
optimera underhåll på kemitekniska anläggningar genom att förlänga kalibreringsintervall och sänka kostnader (i den mån det är möjligt)
minska riskerna (där det krävs) genom att förkorta kalibreringsintervallen och garantera hög säkerhet
Genom att följa stegen i vår välbeprövade workshop kan ni förbättra arbetsflödet för underhåll, reparationer och drift samt spara tid och pengar tack vare underhållsoptimering.
Efter kalibreringen utlöses intervallberäkningar och nästa optimala kalibreringsintervall beräknas. Detta förfarande säkerställer ett kalibreringsprogram där drift upptäcks tidigt.
Optimering av kalibreringsintervall
Our experience shows that only 20% of instruments are set with an optimal calibration interval. 67% of calibration intervals can be significantly increased, this offers a substantial saving potential.
Fördelar
Er framgång är vårt mål. Oavsett hur krävande era målsättningar för underhållet är kommer våra experter att hjälpa er med optimeringen. Vi hjälper er genom implementeringen av ett hållbart åldrandeprogram, och hjälper er att uppfylla målen för tillgänglighet och tillförlitlighet i de kemiska processerna.
67 %
av nuvarande kalibreringsintervall kan ökas betydligt
50 %
av inventariet kan reduceras genom ett hållbart åldrandeprogram
25 %
av drifttiden kan ökas genom att implementera den perfekt balanserade optimeringsstrategin för underhåll, reparationer och drift som baseras på en välbeprövad metodologi
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Teknik
IIoT är resultatdrivande inom kemisk industri
Ta hjälp av IoT i den kemiska industrin för att öka effektiviteten och produktiviteten samtidigt som du reducerar antalet driftstopp.
Byt ut era gamla mekaniska enheter. Med våra innovativa sensorer för kemisk industri säkerställs tillförlitliga och exakta mätningar, underhållsbehovet minskas och driften blir mer effektiv.
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
I en värld av lägre kvalitet, bristande fackkunskaper och utmanande utvinning hjälper vi er att nå era mål: sänkta produktionskostnader, säkra anläggningar samt högre regelefterlevnad och ansvarstagande.
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga, kombikraftverk, avfallsförbränning, vattenkraftverk och kraft till gas.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .