Samtidigt som energibehovet i världen ökar har branschen märkt av att allt färre söker sig till energisektorn. Fram till rätt nyligen var situationen hanterbar. Men under det senaste decenniet har det uppstått en allvarlig brist på ingenjörer och tekniskt kunnig personal. Bidragande faktorer är ökande global efterfrågan och en arbetskraft som närmar sig pensionsåldern. Bristen märks i alla led i ett kraftverk.
Viktiga fakta
50%
schedule overrun
is the average estimate for completed EPC projects.
Utmaningen med att förenkla globala och lokala projekt
EPC-projekt får en alltmer internationell prägel. Ägare och entreprenörer måste samordna kraftprojekt i länder där de kanske saknar egen representation, och ibland på avlägsna platser. Projekten måste följa nationell lagstiftning och uppfylla diverse miljökrav, samtidigt som inköpen sker på internationell nivå. Globala organisationer är komplexa på sitt sätt och vikten av att förenkla är avgörande när det gäller att reducera kostnaderna.
Vår fackkunskap inom branschen
Vi är en betrodd global partner. Vi finns representerade både där våra kunder finns och där deras projekt finns. Oavsett vilken typ av kraftverk det handlar om så har vi ett komplett utbud av instrumentering för fältmontage – en partner för all instrumentering och alla servicetjänster. Som din huvudsakliga instrumentleverantör har vi det bredaste produktsortimentet och kan ta fram skräddarsydda lösningar anpassade till enskilda projekt. Vi tar hand om allt, från råd om specifikationer till dokumentation på ert språk.
- All instrumentering från en och samma expertpartner, som finns representerad både lokalt och globalt
- Komplett utbud av intelligent instrumentering för noggrann styrning av kraftverksprocesser
- Skräddarsydda lösningar och dokumentation med automatisk efterlevnad av lagar och miljökrav
Hitta rätt experter och produkter för att täppa till kompetensluckor
Efter att kraftverket har byggts måste man hitta personer med rätt kompetens för att sköta och underhålla kraftverket inom varje område. Det kan vara svårt att hitta rätt personer in-house, och rekrytering lokalt, där det kan råda brist på kompetent personal, kan i sig vara en utmaning. Utkontraktering av underhållstjänster kan vara fördelaktigt, men det kan också skapa frustration när personal som går i pension inte ersätts, vilket gör att man går miste om kompetens och specialutbildad personal på plats.
Vår fackkunskap inom branschen
Om ni bestämmer er för att testa utkontraktering har vi ett internationellt nätverk med kompetenta servicetekniker som finns där för er på lång sikt. Dessa instrumenteringsexperter kan erbjuda den servicenivå ni önskar, oavsett var kraftverket ligger. Om ni väljer in-house-alternativet underlättar vi för er med vårt sortiment av intelligent utrustning som gör driftsättning och byten enklare. Vår Heartbeat Technology tillhandahåller användarvänliga sensorer för avancerad processdiagnostik.
- Globalt nätverk med kunniga tekniker som utför service och underhåll
- Intelligent instrumentering som kräver minimal expertis på plats
- Enkla instruktioner på instrumenten för att enkelt kunna åtgärda problem
Fördelar
Vi bistår inte bara med applikationskunnande utan är även en flexibel partner som ni kan lita på. Som ett globalt företag tror vi på vikten av att vara nära kunderna och finnas där på plats när vi behövs. Genom att förenkla och ta över ansvaret för era projekt frigör vi resurser hos er så att ni kan fokusera på det allra viktigaste.
Viktiga fakta
> 65
års erfarenhet inom processautomationsindustrin
Viktiga fakta
> 14 000
engagerade medarbetare världen över
Viktiga fakta
> 200
länder representeras av företagets egna försäljningscenter och representanter
Naša ponudba
Oavsett om ni är verksamma på den inhemska eller internationella marknaden är vi en partner ni kan lita på när det kommer till ert kraftverk och/eller er termiska avloppsvattenrening. Som driftansvarig för ett kraftverk, som anläggningsbyggare, som leverantör av utrustning eller som EPC-entrepenör vill ni öka produktiviteten och kapaciteten. Vi kan hjälpa er att göra era projekt mindre komplexa. I leveransomfattningen ingår följande oavsett vilken typ av kraftverk det handlar om (t.ex. gasturbiner med kombinerad cykel, energiåtervinning, biomassa, vattenkraft, gasmotorer, kärnkraft och kol):
- Projekthantering av all instrumentering för fältmontage
- Instrumenteringstjänster: engineering/ombyggnad, installation, driftsättning, underhåll och processoptimering
- Utbildning och andra tjänster som legalisering hos lokala myndigheter
- Dokumentation på ert språk