Tjänster inom läkemedelstillverkning måste göra det möjligt för anläggningsoperatören att hitta balansen mellan optimalt underhåll och maximal produktivitet. Oförutsedda stillestånd på grund av otillräckligt underhåll leder inte bara till kostsamma driftstopp, utan kan även skapa läkemedelsbrist som påverkar den allmänna hälsan på ett olyckligt sätt. Å andra sidan kan onödigt underhåll orsaka extra kostnader. Våra läkemedelstillverkningstjänster möjliggör riskbaserade underhållsstrategier för riktad kalibrering och maximal tillgänglighet.
Viktiga fakta
90 %
färre avvikelser per år
tack vare optimal kalibreringshantering (på en läkemedelsanläggning i Frankrike)
Läs om hur servicetjänsterna kan supportera farmaceutisk tillverkning

Installerad basanalys
Instrument är avgörande för tillförlitlig drift av anläggningen och är ändå ofta inte inkluderade i anläggningens underhållsplaner. Ålder och inkurans kan leda till minskad anläggningsprestanda och tillgänglighet, och eftersom tillverkningskomplexiteten ökar inom läkemedelsindustrin blir det en ständig utmaning för anläggningsoperatörerna att balansera underhållsinsatserna.
Vår fackkunskap inom branschen
Vår installerade basanalys lägger grunden för ditt företags återkommande underhåll, identifierar kritisk utrustning och tillhandahåller den viktigaste informationen för optimalt beslutsfattande. Vidare visar den hur du kan förbättra processtillgängligheten och minimera riskerna för driftstopp.
- Utnyttja optimalt underhållna instrument
- Upprätthåll driftkapaciteten
- Hitta den bästa balansen mellan underhållsinsatser och produktivitet

Förbättrade kalibreringsintervall
Mätinstrument blir alltmer tillförlitliga. Detta avspeglas dock sällan i specifikationerna för kalibreringsintervallen, vilket leder både till ineffektivitet och till en ökad risk på grund av de återkommande, manuella ingreppen.
Vår fackkunskap inom branschen
Genom att fastställa kalibreringsintervallen dynamiskt, utifrån resultaten vid tidigare kalibreringar och statistiska metoder, kan Endress+Hauser förlänga intervallen, förutsäga fel och öka tillförlitligheten.
- Du kan lugnt förlänga kalibreringsintervallen
- Förutsäg instrumentfel och undvik oplanerade stillestånd
- Upprätthåll anläggningens tillgänglighet

Stöd för kalibreringshanteringen
Att hantera kalibreringen kan vara en utmaning för anläggningsoperatören, särskilt när olika kalibreringsleverantörer och mättekniker är inblandade.
Vår fackkunskap inom branschen
Med sina styrda kalibreringstjänster tar Endress+Hauser bort det komplicerade ur kalibreringen och erbjuder i stället en enda kontaktpunkt och enhetliga tekniker.
- Flytta ut kalibreringstjänsterna till en enda kontaktpunkt
- Förbättra arbetets schemaläggning och kalibreringsintervallen för bästa tillgänglighet
- Visa de dolda kalibreringskostnaderna för att visa hur kostnaderna kan sänkas betydligt
Fördelar
Uppnå effektivitet och kontinuitet inom farmaceutisk tillverkning tillsammans med våra medarbetare. De supporterar er med specialanpassade servicetjänster för att förbättra era processer.
Viktiga fakta
> 60
länder där kunderna har tillgång till Endress+Hausers kalibreringsservicetekniker
Viktiga fakta
3.000
kalibreringar per år hanteras av Endress+Hauser som gemensam kontaktpunkt på en farmaceutisk tillverkningsanläggning
Viktiga fakta
31 miljoner
Endress+Hauser-enheter är registrerade i Endress+Hausers databas för att säkerställa fullständig transparens för användarna
Hur vi kan hjälpa till
Ett nära, långsiktigt servicepartnerskap med Endress+Hausers experter möjliggör optimala anläggningsprestanda och tillgänglighet för maximalt affärsvärde. Våra riskbaserade underhållsstrategier gör det möjligt för våra kunder att rikta in sig på mätpunktsbaserade underhålls- och kalibreringsåtgärder. Dessa bygger på instrumentens kritikalitet, så att kostnaderna optimeras mot produktiviteten.
- Basanalys av kritisk utrustning, installerad för att möjliggöra en riktad underhållsstrategi
- Långsiktigt och tillförlitligt servicepartnerskap, med expertrådgivning för kontinuerlig tillverkning
- Optimerade kalibreringsintervall för kostnadseffektiv tillgänglighet, med full regelefterlevnad
- Styrda tjänster med detaljerad rapportering och transparens för att möjliggöra kontinuerlig förbättring
- Helt transparenta underhålls- och kalibreringsåtgärder för optimal produktionsstyrning