Resurshantering är nyckeln till produktivitet, regelefterlevnad och tillgänglighet i den krävande och konkurrenskraftiga vardagen inom den biologiska läkemedelsindustrin. Processanläggningar står under konstant press att utvecklas och förbättras, samtidigt som många fortfarande fastnar i reaktiva underhållsstrategier som kan leda till oplanerade och dyra driftstopp. Vår expertkunskap inom teknik och processer gör att vi kan skapa strategier för förebyggande underhåll som säkerställer optimerad resurshantering och optimerade prestanda för produktionen av läkemedel.
Viktiga fakta
1.5%
of sales revenue is the estimated cost of poor Asset Performance Management according to a study by ARC* *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy
Optimera resurshanteringen och öka anläggningstillgängligheten
Vi hjälper dig att nå nästa nivå av resurshantering genom effektiv och professionell datainsamling, molnbaserade lösningar för resursanalys, samt omfattande dokumentering och rapporter.
Endress+Hauser erbjuder ett stort utbud av instrument som är utrustade med Heartbeat Technology, en teknik med självdiagnostik som ger en hög systemtillgänglighet med minimal ansträngning.

Vi hjälper dig att nå nästa nivå av resurshantering genom effektiv och professionell datainsamling, molnbaserade lösningar för resursanalys, samt omfattande dokumentering och rapporter.

Endress+Hauser erbjuder ett stort utbud av instrument som är utrustade med Heartbeat Technology, en teknik med självdiagnostik som ger en hög systemtillgänglighet med minimal ansträngning.

Datadrivna beslut
Processanläggningar utvecklas över tid, utrustningen ändras och instrument blir föråldrade. Att samla in resursdata från den installerade basen kan därför vara en arbetsam process som täcker flera mätpunkter och instrumentering från olika leverantörer. Trots det är det omöjligt att förbättra underhållet utan denna aktuell information.
Vår fackkunskap inom branschen
Revisionsteamen från Endress+Hauser genomför en analys av den installerade basen, där de samlar in och analyserar all nödvändig information i en detaljerad rapport. Utifrån denna rapport går det sedan att fatta datadrivna beslut.
- Spara tid och pengar på resursdatainsamling
- Förbättra resurshanteringen baserat på en detaljerad rapport över viktiga resurser och potentiella förbättringar
- Optimera föråldrad hantering och underlätta standardiseringen av instrumentering

Övervakning i realtid och detaljerad information på distans
Att ställa diagnos och att lösa felkoden för ett instrument kan ofta kräva insatser på plats, vilket innebär ökade kostnader och risker.
Vår fackkunskap inom branschen
Vårt Netilion IIoT-ekosystem kombinerar appar och algoritmer som omvandlar instrumenteringsdata till användbar information. Från vår användarvänliga app för smarttelefoner kan installerade instrument övervakas, felkoder kan diagnostiseras och lösas på distans. Den digitala anläggningen har blivit verklighet.
- Skapa digitala kopior av fysiska resurser på mindre än en minut med inscanningsappen
- Analysera via en översikt över den installerade basen i realtid med Netilion-analysappen
- Identifiera felkoder och få tydliga förslag på nödvändiga åtgärder med Netilion-statusappen

Förebyggande underhåll
De flesta instrumentfelen inträffar oförutsett och lösningen kan innebära dyra driftstopp.
Vår fackkunskap inom branschen
Vår Heartbeat Technology har inbyggda självdiagnostikfunktioner som konstant övervakar instrumentens status, vilket gör det möjligt att tendenser kan identifieras och insatser kan utföras riktat och i tid innan ett fel inträffar eller innan kalibrering behövs.
- Få åtkomst till konstant rapportering av processer och enhetsdiagnostik på upp till 98 % utan processavbrott
- Underlätta underhållet med tydliga och standardiserade diagnosmeddelanden
- Minimera oplanerade driftstopp som uppstår till följd av oväntade fel i instrumenteringen

Säkra data
I läkemedelsindustrin är dataintegritet och datasäkerhet avgörande.
Vår fackkunskap inom branschen
Hela vårt IIoT-erbjudande är certifierat och uppfyller kraven för maximal datasäkerhet. Från gränsenheter till kunddata i molnet, alla våra lösningar använder de senaste säkerhetsmekanismerna.
- Kryptera data med långa nyckelkoder (HTTPS/TLS med SHA-256)
- Samarbeta med certifierade datacenter (t.ex. ISO 27001)
- Lita på certifieringar genom oberoende myndigheter, med licens från EuroCloud med ett fyrstjärnigt betyg
Fördelar
Endress+Hauser har expertkunskapen för att kunna erbjuda dig den hjälp du behöver för att optimera din resurshantering och maximera resurstillförlitligheten. Med smarta enheter, expertservice och molnbaserade underhållslösningar kan du ta nästa steg mot förebyggande underhåll och digitalisering utan att kompromissa vad gäller säkerhet och regelefterlevnad.
Viktiga fakta
80 %
minskning av avvikelser efter standardisering av temperaturenheter baserat på en IBA hos en av våra kunder
Viktiga fakta
Upp till 30 %
av alla resurser som är installerade i anläggningar är föråldrade
Hur vi kan hjälpa till
Vi hjälper dig att optimera din resurshantering genom att förbättra din kunskap om resurser. På så sätt kan du alltid säkerställa att dina underhållsåtgärder för instrumenteringen är riktade och effektiva.
- Analys av den installerade basen för en fullständig översikt över alla fysiska tillgångar
- Smarta sensorer och molnbaserade IIoT-lösningar för aktuell information om resurser
- Självdiagnostikmöjligheter för förutseende resurshantering
- Förebyggande underhållsstrategier för minskade driftstopp och förbättrad hantering av reservdelar
- Övervakning i realtid för riktade underhållsåtgärder