Säkerställ kortare marknadsledtid genom förenklad integrering, snabb driftsättning och konsekvent anläggningsstyrning (oberoende av leverantör) tack vare enhetlig digital kommunikation.
Öppen och sömlös åtkomst till enhet, diagnostik och processinformation
Tidsbesparingar genom enhetligt driftkoncept för parameterinställning
Perfekt anpassning baserat på avancerade eller standardmässiga funktionskrav
Förenklad infrastruktur för kostnadseffektivitet
Utforska våra senaste produkter för att minska komplexiteten i fyllningsapplikationer
Hygienisk flödesmätare med maximal repeterbarhet och kompakt helsvetsad konstruktion – för exakt fyllning och dosering av ledande drycker och flytande livsmedel på kortast möjliga tid.
Hygienisk massflödesmätare med maximal repeterbarhet och kompakt transmitter – för exakt fyllning och dosering av olika drycker och flytande livsmedel på kortast möjliga tid.
Micropilot FMR43 är en fristrålande radarsensor för kontinuerlig nivåmätning. Tack vare dess hygieniska och kompakta konstruktion är den perfekt lämpad för användning i livsmedelsindustrin.
Cerabar PMP43 är en trycktransmitter för mätning av tryck och hydrostatisk nivå. Tack vare dess kompakta konstruktion är den perfekt lämpad för användning i livsmedelsindustrin.
Liquiphant FTL43 är en stämgaffel-nivåvakt. Tack vare dess hygieniska och kompakta konstruktion är den perfekt lämpad för användning i livsmedelsindustrin.
Process för framställning och blandning av syrup till läsk
Livsmedelsframställning
Undvik driftstopp vid livsmedelsframställning
Säkerställ högre avkastning med enkel integrering, snabb driftsättning och konsekvent anläggningsstyrning (oberoende av leverantör) tack vare enhetlig digital kommunikation.
Heltäckande öppen och sömlös åtkomst till enhet, diagnostik och processinformation
Micropilot FMR43 är en fristrålande radarsensor för kontinuerlig nivåmätning. Tack vare dess hygieniska och kompakta konstruktion är den perfekt lämpad för användning i livsmedelsindustrin.
Cerabar PMP43 är en trycktransmitter för mätning av tryck och hydrostatisk nivå. Tack vare dess kompakta konstruktion är den perfekt lämpad för användning i livsmedelsindustrin.
Liquiphant FTL43 är en stämgaffel-nivåvakt. Tack vare dess hygieniska och kompakta konstruktion är den perfekt lämpad för användning i livsmedelsindustrin.
Metrisk RTD-temperaturgivare med eller utan dykficka för aseptiska och hygieniska applikationer; finns som tillval med IO-Link-transmitter, Bluetooth-anslutning, iTHERM QuickSens eller iTHERM QuickNeck.
Jäsningsmonitorn QWX43 är ett multisensorsystem som automatiskt övervakar alla parametrar i jäsningsprocessen. Det ger transparens vid jäsningsprocesser, exempelvis i öl.
Metrisk RTD-temperaturgivare med eller utan dykficka för aseptiska och hygieniska applikationer; finns som tillval med IO-Link-transmitter, Bluetooth-anslutning, iTHERM QuickSens eller iTHERM QuickNeck.
RTD-temperaturgivare (imperial) med eller utan dykficka för aseptiska och hygieniska applikationer; finns som tillval med IO-Link-transmitter, Bluetooth-anslutning, iTHERM QuickSens eller iTHERM QuickNeck.
PROFINET® temperaturtransmitter som huvud- eller fältenhet med två universella sensoringångar, lämplig för användning i explosionsfarliga områden och hygieniska applikationer med Ethernet-APL™.
Hitta produkterna som passar bäst för din applikation
Är du osäker på vilket instrument du ska välja för din specifika applikation och mätpunkt? Vårt Applicator-verktyg gör det enklare att välja rätt produkt för din bransch. Testa själv!
Utnyttja expertrekommendationer med hög insiktsfrekvens för att förbättra dina mätinstruments livscykelhantering samtidigt som du uppfyller gällande regler och säkerhetsföreskrifter.
Öka processtillgängligheten med professionell vägledning
Förebygg prestandaproblem med kontinuerliga utvärderingar av den installerade basens underhållsstatus
Förbättra hållbarheten och minska riskerna genom att snabbt identifiera ineffektiva processer och implementera en lämplig migreringsstrategi
Få total transparens och förbättra åtkomsten till data om din installerade bas
Dataåtkomst och visualisering av instrumenteringsdata inom livsmedelstillverkning.
Servicetjänster
Djupare insikter i process- och instrumenteringsprestanda
Smarta sensorer samlar in realtidsdata från processerna och övervakar utrustning och status, så att du alltid har tillgång till aktuell information om produkt- och anläggningsprestanda. Med digitaliserade produktionsprocesser kan personalen som arbetar med processen visualisera data de normalt inte skulle ha tillgång till, vilket ger datatransparens. Endress+Hausers Netilion kan göra just detta och därmed hjälpa slutanvändarna att fatta bra beslut.
Slutnoter
Vill du veta mer om våra erbjudanden för livsmedelsindustrin?
Livsmedel: Lita på kvalitet
Din samarbetspartner för att uppfylla standarder för livsmedelssäkerhet, säkerställa konsekvent produktkvalitet, förbättra produktionskapaciteten och driva igenom hållbarhetsinitiativ även med begränsad budget.
Optimera anläggningens prestanda, minimera OPEX och öka drifttiden. Allt detta under regelefterlevnad. Samarbeta med Endress+Hauser servicetjänster för instrumentering.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .