Sockerproduktion är en kostnadskänslig verksamhet. Processinstrumentering som är robust, hållbar och av hög kvalitet är otroligt viktigt eftersom det ökar prestandan i din sockerfabrik och säkerställer konstant kvalitet. Sockertillverkningsprocesserna kan optimeras utan att produktkvaliteten äventyras. Lättrengjord, tillförlitlig och innovativ mätteknik garanterar att hög produktivitet i anläggningen och minskar risken för skador på utrustningen vid underhåll.
Viktiga fakta
182
million metric tons of sugar
were produced worldwide in the 2020/2021 crop year. 80% of the world's sugar is produced from sugar cane and the remaining 20% comes from sugar beets. A total of over 120 countries produce sugar. Source: www.investopedia.com
Sockertillverkningsprocesser
Klicka dig igenom kartorna för att läsa mer om hur du kan förbättra och optimera din sockerproduktion.

Nivåmätning i indunstningsprocessen
En av de mest utmanande applikationerna i sockerproduktion är nivåmätning i indunstningskärlen. En dåligt klarlagd saftnivå kan skada en hel batch och orsaka ett oplanerat driftstopp.
Vår fackkunskap inom branschen
Radarteknik monterad i ett bypassystem säkerställer robust, stabil och tillförlitlig nivåövervakning.
- Optimera din nivåmätning i indunstningsprocessen med nivåmätning med radar, till exempel med vår fristrålande radar Micropilot FMR60.

Optimera din differentialtrycksmätning
Påfrestande produktionsmiljöer och rengöringsprocesser skadar ofta differenstryckssystemet i indunstningskärl.
Vår fackkunskap inom branschen
Vårt innovativa elektroniska differenstrycksystem är en tillförlitlig ersättare.
- Maximal robusthet tillsammans med nötningsbeständighet och vakuumtäthet tack vare den keramiska mätcellen på Deltabar FMD71. Dessutom erbjuder Deltabar snabbare installationer, mindre underhåll och kortare driftstopp i kombination med minskad lagerhållning av reservdelar.

Håll pH-mätningen inom säkra gränser
Det optimala pH-intervallet i sockerkristalliseringsprocessen är mellan 6,5 och 7,0, vilket säkerställer slutprodukter av toppkvalitet. Eftersom vatten blandat med socker har en så låg jonstryka går det inte att använda en glaselektrod.
Vår fackkunskap inom branschen
Vi rekommenderar våra digitala glasfria sensorer med en ISFET- eller emaljelektrod kombinerat med Memosens-teknik.
- Upptäck potentialen med vår digitala glasfria pH-sensor CPS77E med ISFET-elektrod.
- Dra nytta av långvarig stabilitet och minimalt underhåll med Ceramax CPS341D, den digitala glasfria pH-sensorn med emaljelektrod.
- Öka processäkerheten och förenkla hanteringen tack vare digital Memosens-sensorteknik.

Brix-koncentration på högsta nivå
Tjocksaft produceras i indunstningsfasen med cirka 65° Brix. Tillförlitliga och noggranna resultat i rätt ögonblick är nyckeln.
Vår fackkunskap inom branschen
Förutom huvuduppdraget att mäta massflöde och densitet, utför Promass också en flödesbaserad mätning av Brix-koncentrationen med hög noggrannhet. Dessutom ger Promass tydliga, standardiserade diagnostikmeddelanden med hjälp av Endress+Hauser Heartbeat Technology, vilket möjliggör förebyggande underhåll samtidigt som du får bekräftelse på drifttillförlitlighet och processäkerhet.
- Upptäck fördelarna med Endress+Hausers Coriolis-massflödesmätare.
- Analysera potentialen med vår smarta instrumentering med Heartbeat Technologyi relation till förebyggande underhåll.
Fördelar
Som sockertillverkare måste du minska driftstopp eller förhindra andra risker under sockertillverkningsprocessen. Och till detta kräver du en pålitlig partner vid din sida. Våra erfarna bransch- och applikationsingenjörer kan hjälpa dig att optimera dina processer och förbättra produktiviteten i fabriken.
Viktiga fakta
24/7
produktion utan avbrott eller driftstopp.
Viktiga fakta
NO
defekta eller skadade processinstrument under produktion och underhåll.
Viktiga fakta
Mer än 1 000
Endress+Hauser processinstrument installerade i alla sockeranläggningar hjälper dig att förbättra produktiviteten.
Vårt utbud
Endress+Hauser erbjuder ett fulländat utbud av godkända instrument för mätning av flöde, nivå, temperatur, tryck och analytiska instrument som underlättar dina utmaningar i den krävande sockerproduktionen. Våra instrument är utformade och tillverkade för att tåla rengöringsprocesser under underhållsperioder och i krävande produktionsprocesser.
- Konsekvent produktkvalitet
- Stabila processparametrar (Brix osv.)
- Säkerhet för dina installationer som flödesmätare och annan processrelevant utrustning
- Kortare driftstopp